ADSP-2101: Single-Chip Microcomputers: 16-Bit, 25 MIPS, 5v, 2 Serial Ports
The ADSP-2100 Family processors are single-chip microcomputers optimized for digital signal processing (DSP) and other high speed numeric processing applications. The ADSP-21xx processors are all ...続きを見る
ADSP-2101: Single-Chip Microcomputers: 16-Bit, 25 MIPS, 5v, 2 Serial Ports
製品概要
The ADSP-2100 Family processors are single-chip microcomputers optimized for digital signal processing (DSP) and other high speed numeric processing applications. The ADSP-21xx processors are all built upon a common core. Each processor combines the core DSP architecture-computation units, data address generators, and program sequencer-with differentiating features such as on-chip program and data memory RAM, a programmable timer, one or two serial ports, and, on the ADSP-2111, a host interface port.
- 英語データシート Rev B, 02/1996 (pdf 666kB)
- (データシート利用上の注意)
開発ツール
VisualDSP++ 3.5
Easy-to-use integrated software development and debugging environment (DDE)...
Features
- 25 MIPS, 40 ns Maximum Instruction Rate
- Separate On-Chip Buses for Program and Data Memory
- Program Memory Stores Both Instructions and Data (Three-Bus Performance)
- Dual Data Address Generators with Modulo and Bit-Reverse Addressing
- Efficient Program Sequencing with Zero-Overhead Looping: Single-Cycle Loop Setup
- Automatic Booting of On-Chip Program Memory from Byte-Wide External Memory (e.g., EPROM )
- Double-Buffered Serial Ports with Companding Hardware, Automatic Data Buffering, and Multichannel Operation
- ADSP-2111 Host Interface Port Provides Easy Interface to 68000, 80C51, ADSP-21xx, etc.
- Automatic Booting of ADSP-2111 Program Memory Through Host Interface Port
- Three Edge- or Level-Sensitive Interrupts
ADSP-2101 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSP-2101BG-100 | 製造中 | CERAMIC PIN GRID ARRAY/PGA | 68 | 工業用 | $63.48 | 07/10/2009 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADSP-2101BP-100 | 製造中 | 68 ld PLCC | 68 | 工業用 | $42.31 | 07/10/2009 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADSP-2101BPZ-100 | 製造中 | 68 ld PLCC | 68 | 工業用 | $38.47 | 07/10/2009 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close