AD5263
製造中デジタル・ポテンショメータ、クワッド、256ポジション、15V、SPI / I2Cはピン設定可能
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.65
製品情報
- 256ポジション、4チャンネル
- 端子間抵抗:20kΩ、50kΩ、200kΩ
- 3線SPI®またはI2C互換インターフェースはピン選択可能
- ミッドスケールにパワーオン・プリセット
- 2個のパッケージ用のデコードピン(A0とA1)
- レオスタット・モードでの温度係数:30ppm/℃
- 電圧デバイダ・モードでの温度係数:5ppm/℃
- 広い動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 単電源動作:10V~15V、両電源動作:±5V
AD5263は、デジタル・インターフェースが選択できる、業界初のクワッド・チャンネル、256ポジションの1デジタル・ポテンションメータです。このデバイスは、機械的なポテンショメータや可変抵抗と同じ電子的調整機能を持ち、優れた分解能、固体素子の信頼性と非常に小さな温度係数性能を備えています。
AD5263の各チャンネルは、A端子とワイパーの間、またはB端子とワイパーの間で、プログラマブルな抵抗値を提供します。AピンとBピンの間の固定抵抗は、20kΩ、50kΩ、200kΩで、公称温度係数は±30ppm/℃、チャンネル間マッチングは1%の許容範囲となっています。その他の特長として、これらの製品は+4.5V~+15Vあるいは±5Vで動作可能なことです。
ワイパー位置のプログラミングはパワーオン時、中間点にプリセットされます。電源投入後VRワイパー位置は、3線のSPIまたは2線のI2C互換のインターフェースのどちらかによってプログラムされます。I2Cモードでは、追加のプログラマブル・ロジック・出力を備えており、これらを使ったシステム内のデジタル負荷、ロジック・ゲート、あるいはアナログ・スイッチの駆動用として使うことができます。
AD5633は24ピンのナローボディTSSOPパッケージを採用しています。すべての製品は-40~+125℃の拡張車載温度範囲での動作が保障されています。
シングルまたはデュアル・チャンネルのアプリケーションの場合はAD5260 / AD5280またはAD5262 / AD5282のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 機械的ポテンショメータの置き換え
- オプティカル・ネットワークでの調整
- 計測機器:ゲインとオフセットの調整
- ステレオ・チャンネルのオーディオ・レベル制御
- 車載電子機器の調整
- プログラマブル電源
- プログラマブル・フィルタ、遅延、時定数
- ライン・インピーダンスマッチング
- 低分解能DAC / トリマーの置き換え
- 基地局のパワーアンプのバイアッシング
- センサーのキャリブレーション
1 用語デジタル・ポテンショメータ、VR、RDACは同じ意味で使用しています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 4
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
製品選択ガイド 1
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5263BRUZ20 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5263BRUZ20-REEL7 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5263BRUZ200 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5263BRUZ200-R7 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5263BRUZ50 | 24-Lead TSSOP | ||
| AD5263BRUZ50-REEL7 | 24-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 18, 2026 - 26_0032 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for CBCMOS3 Products |
||
| AD5263BRUZ20 | 製造中 | |
| AD5263BRUZ20-REEL7 | 製造中 | |
| AD5263BRUZ200 | 製造中 | |
| AD5263BRUZ200-R7 | 製造中 | |
| AD5263BRUZ50 | 製造中 | |
| AD5263BRUZ50-REEL7 | 製造中 | |
|
8 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD5263BRUZ20 | 製造中 | |
| AD5263BRUZ20-REEL7 | 製造中 | |
| AD5263BRUZ200 | 製造中 | |
| AD5263BRUZ200-R7 | 製造中 | |
| AD5263BRUZ50 | 製造中 | |
| AD5263BRUZ50-REEL7 | 製造中 | |
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD5263BRUZ20 | 製造中 | |
| AD5263BRUZ20-REEL7 | 製造中 | |
| AD5263BRUZ200 | 製造中 | |
| AD5263BRUZ200-R7 | 製造中 | |
| AD5263BRUZ50 | 製造中 | |
| AD5263BRUZ50-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。