Download 英語データシート Rev 0, 03/2002 (pdf 853kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
AD5260: デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、+15Vまたは±5V電源、シングル・チャンネル、SPI互換 |
AD5260(1チャンネル)/AD5262(2チャンネル)は、SPI互換インターフェースでデジタル制御する256ポジションの可変抵抗(VR)デバイスです。業界のほとんどのデジタル・ポテンショメータは動作範囲が5Vに制限されますが、このデバイスは+5~+15Vの電圧範囲の単電源または±5Vの両電源で動作するので、端子電圧動作を拡張します。ポテンショメータまたは可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行しますが、ソリッドステートの信頼性と小型の電子パッケージング・サイズも提供します。高さが1.1mmの薄型14ピン/16ピンTSSOP表面実装パッケージがあります。
アプリケーション
AD5260(1チャンネル)/AD5262(2チャンネル)は、SPI互換インターフェースでデジタル制御する256ポジションの可変抵抗(VR)デバイスです。業界のほとんどのデジタル・ポテンショメータは動作範囲が5Vに制限されますが、このデバイスは+5~+15Vの電圧範囲の単電源または±5Vの両電源で動作するので、端子電圧動作を拡張します。ポテンショメータまたは可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行しますが、ソリッドステートの信頼性と小型の電子パッケージング・サイズも提供します。高さが1.1mmの薄型14ピン/16ピンTSSOP表面実装パッケージがあります。
アプリケーション
For additional technical information, please email the Digital Potentiometer Group and supply your name, company, mailing address, telephone/fax numbers, email address, and a brief description of your application.
| Part# | # Channels | # Positions | Memory Type | Interface | Resistor Values (kOhms) | Bipolar Voltage Range (V) | Voltage Range (V) | Supply Current | Temp. Range -40 °C to.. | Absolute Tempco (ppm/°C) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD5291 | 1 | 256 | Non-Volatile | SPI | 20 | ±16.5 | +33 | 2µA | 105 | 35 | $2.29 |
| AD5292 | 1 | 1,024 | Non-Volatile | SPI | 20 | ±16.5 | +33 | 2µA | 105 | 35 | $2.62 |
| AD5293 | 1 | 1,024 | Volatile | SPI | 20 | ±16.5 | +33 | 0.2µA | 105 | 5 | $2.55 |
| ADN2860 | 3 | 512 | Non-Volatile | I2C | 25, 250 | ±2.75 | - | 10µA | 85 | 15 | $5.97 |
| AD5228 | 1 | 32 | Volatile | Pushbutton | 10, 50, 100 | - | +5.5 | 0.4µA | 105 | 35 | $0.34 |
| AD5201 | 1 | 33 | Volatile | SPI | 10, 50 | ±3 | +5.5 | 15µA | 85 | 500 | $0.50 |
| AD5227 | 1 | 64 | Volatile | Up/Down | 10, 50, 100 | - | +5.5 | 0.4µA | 105 | 35 | $0.36 |
| AD5246 | 1 | 128 | Volatile | I2C | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.45 |
| AD5247 | 1 | 128 | Volatile | I2C | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.45 |
| AD5220 | 1 | 128 | Volatile | Up/Down | 10, 50, 100 | - | +5.5 | 15µA | 85 | 800 | $0.90 |
| AD7376 | 1 | 128 | Volatile | SPI | 10, 50, 100, 1M | ±15 | +28 | 10µA | 85 | 35 | $2.86 |
| AD5160 | 1 | 256 | Volatile | SPI | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.64 |
| AD5165 | 1 | 256 | Volatile | SPI | 100 | - | +5.5 | 0.05µA | 125 | 35 | $0.58 |
| AD5245 | 1 | 256 | Volatile | I2C | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.64 |
| AD5161 | 1 | 256 | Volatile | I2C, SPI | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3µA | 125 | 35 | $0.65 |
| AD5241 | 1 | 256 | Volatile | I2C | 10, 100, 1M | ±3 | +5.5 | 0.1µA | 105 | 30 | $0.93 |
| AD5200 | 1 | 256 | Volatile | SPI | 10, 50 | ±3 | +5.5 | 15µA | 85 | 500 | $0.89 |
| AD8400 | 1 | 256 | Volatile | SPI | 1, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 0.01µA | 125 | 500 | $1.13 |
| AD5260 | 1 | 256 | Volatile | SPI | 20, 50, 200 | ±5 | +15 | 0.1µA | 85 | 35 | $1.80 |
| AD5280 | 1 | 256 | Volatile | I2C | 20, 50, 200 | ±5 | +15 | 0.1µA | 85 | 35 | $1.80 |
| AD5290 | 1 | 256 | Volatile | SPI | 10, 50, 100 | ±15 | +30 | 10µA | 105 | 35 | $1.97 |
| AD5222 | 2 | 128 | Volatile | Up/Down | 10, 50, 100, 1M | ±3 | +5.5 | 15µA | 85 | 35 | $0.80 |
| AD5243 | 2 | 256 | Volatile | I2C | 2.5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3.5µA | 125 | 35 | $1.00 |
| AD5162 | 2 | 256 | Volatile | SPI | 2.5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3.5µA | 125 | 35 | $1.00 |
| AD5248 | 2 | 256 | Volatile | I2C | 2.5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3.5µA | 125 | 35 | $1.00 |
| AD5207 | 2 | 256 | Volatile | SPI | 10, 50, 100 | ±3 | +5.5 | 40µA | 125 | 500 | $1.06 |
| AD8402 | 2 | 256 | Volatile | SPI | 1, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 0.01µA | 125 | 500 | $1.68 |
| AD5242 | 2 | 256 | Volatile | I2C | 10, 100, 1M | ±3 | +5.5 | 0.1µA | 105 | 30 | $1.27 |
| AD5262 | 2 | 256 | Volatile | SPI | 20, 50, 200 | ±5 | +15 | 0.1µA | 85 | 35 | $1.97 |
| AD5282 | 2 | 256 | Volatile | I2C | 20, 50, 200 | ±5 | +15 | 0.1µA | 85 | 35 | $1.97 |
| AD5203 | 4 | 64 | Volatile | SPI | 10, 100 | - | +5.5 | 0.01µA | 85 | 700 | $1.47 |
| AD5204 | 4 | 256 | Volatile | SPI | 10, 50, 100 | ±3 | +5.5 | 12µA | 85 | 700 | $1.52 |
| AD8403 | 4 | 256 | Volatile | SPI | 1, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 0.01µA | 125 | 500 | $2.79 |
| AD5263 | 4 | 256 | Volatile | I2C, SPI | 20, 50, 200 | ±5 | +15 | 1µA | 125 | 30 | $2.58 |
| AD5206 | 6 | 256 | Volatile | SPI | 10, 50, 100 | ±3 | +5.5 | 12µA | 85 | 700 | $1.94 |
| AD5273 | 1 | 64 | One Time Programmable | I2C | 1, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 0.1µA | 105 | 300 | $0.69 |
| AD5171 | 1 | 64 | One Time Programmable | I2C | 5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 4µA | 125 | 35 | $0.72 |
| AD5170 | 1 | 256 | One Time Programmable | I2C | 2.5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3.5µA | 125 | 35 | $1.00 |
| AD5172 | 2 | 256 | One Time Programmable | I2C | 2.5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3.5µA | 125 | 35 | $1.32 |
| AD5173 | 2 | 256 | One Time Programmable | I2C | 2.5, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 3.5µA | 125 | 35 | $1.32 |
| AD5258 | 1 | 64 | Non-Volatile | I2C | 1, 10, 50, 100 | - | +5.5 | 4µA | 85 | 300 | $0.59 |
| AD5259 | 1 | 256 | Non-Volatile | I2C | 5, 10, 50, 100 | n/a | +5.5 | 3µA | 85 | 300 | $0.90 |
| AD5231 | 1 | 1,024 | Non-Volatile | SPI | 10, 50, 100 | ±3 | +5.5 | 2.7µA | 85 | 600 | $1.97 |
| AD5251 | 2 | 64 | Non-Volatile | I2C | 1, 10, 50, 100 | ±3 | +5.5 | 3µA | 85 | 600 | $1.97 |
| AD5252 | 2 | 256 | Non-Volatile | I2C | 1, 10, 50, 100 | ±3 | +5.5 | 3µA | 85 | 300 | $1.61 |
| AD5232 | 2 | 256 | Non-Volatile | SPI | 10, 50, 100 | ±3 | +5.5 | 3.5µA | 85 | 300 | $2.40 |
| AD5235 | 2 | 1,024 | Non-Volatile | SPI | 25, 250 | ±3 | +5.5 | 3.5µA | 85 | 35 | $3.52 |
| ADN2850 | 2 | 1,024 | Non-Volatile | SPI | 25, 250 | ±3 | +5.5 | 3.5µA | 85 | 35 | $3.52 |
| AD5255 | 3 | 512 | Non-Volatile | I2C | 25, 250 | ±3 | +5.5 | 3.5µA | 85 | 35 | $5.15 |
| AD5233 | 4 | 64 | Non-Volatile | SPI | 10, 50, 100 | ±3 | +5.5 | 3.5µA | 85 | 600 | $2.50 |
| AD5253 | 4 | 64 | Non-Volatile | I2C | 1, 10, 50, 100 | ±3 | +5.5 | 3µA | 85 | 300 | $2.49 |
| AD5254 | 4 | 256 | Non-Volatile | I2C | 1, 10, 50, 100 | ±3 | +5.5 | 3µA | 85 | 300 | $2.58 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD5260BRUZ20 | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | $1.99 | $1.80 | 12/11/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD5260BRUZ20-RL7 | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | $1.99 | $1.80 | 12/11/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD5260BRUZ200 | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | $1.99 | $1.80 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD5260BRUZ200-RL7 | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | $ | $1.80 | 01/08/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD5260BRUZ50 | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | $1.99 | $1.80 | 12/18/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD5260BRUZ50-REEL7 | 製造中 | 14 ld TSSOP | 14 | 工業用 | $1.99 | $1.80 | 12/25/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。