AD5260
製造中デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、+15Vまたは±5V電源、シングル・チャンネル、SPI互換
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.82
Viewing:
製品情報
- AD5262―2チャンネル(独立して設定可能)
- ポテンショメータ置き換え部品(20kΩ、50kΩ、200kΩ)
- 単電源動作:5~15V、両電源動作:±5.5V
- 256ポジション
- AD5260-1チャンネル
- 低温度係数:35ppm/℃
- 4線式SPI互換シリアル・データ入力
- パワーオン時ミッドスケールにプリセット
AD5260(1チャンネル) / AD5262(2チャンネル)は、SPI互換インターフェースでデジタル制御する256ポジションの可変抵抗(VR)デバイスです。業界のほとんどのデジタル・ポテンショメータは動作範囲が5Vに制限されますが、このデバイスは+5~+15Vの電圧範囲の単電源または±5Vの両電源で動作するので、端子電圧動作を拡張します。ポテンショメータまたは可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行しますが、ソリッドステートの信頼性と小型の電子パッケージング・サイズも提供します。高さが1.1mmの薄型14ピン / 16ピンTSSOP表面実装パッケージがあります。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 5
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
製品選択ガイド 1
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5260BRUZ20 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5260BRUZ20-RL7 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5260BRUZ200 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5260BRUZ200-RL7 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5260BRUZ50 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5260BRUZ50-REEL7 | 14-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 18, 2026 - 26_0032 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for CBCMOS3 Products |
||
| AD5260BRUZ20 | 製造中 | |
| AD5260BRUZ20-RL7 | 製造中 | |
| AD5260BRUZ200 | 製造中 | |
| AD5260BRUZ200-RL7 | 製造中 | |
| AD5260BRUZ50 | 製造中 | |
| AD5260BRUZ50-REEL7 | 製造中 | |
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD5260BRUZ20 | 製造中 | |
| AD5260BRUZ20-RL7 | 製造中 | |
| AD5260BRUZ200 | 製造中 | |
| AD5260BRUZ200-RL7 | 製造中 | |
| AD5260BRUZ50 | 製造中 | |
| AD5260BRUZ50-REEL7 | 製造中 | |
|
7 30, 2010 - 10_0171 AD5260 and AD5262 datasheet correction |
||
| AD5260BRUZ20 | 製造中 | |
| AD5260BRUZ20-RL7 | 製造中 | |
| AD5260BRUZ200 | 製造中 | |
| AD5260BRUZ200-RL7 | 製造中 | |
| AD5260BRUZ50 | 製造中 | |
| AD5260BRUZ50-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。