AD5254
製造中デジタル・ポテンショメータ、クワッド、256ポジション、I2C、不揮発性メモリ内蔵
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.31
製品情報
- クワッド256ポジション分解能
- 1kΩ、10kΩ、50kΩ、100kΩ
- 書込み保護を備えた、不揮発性メモリ1へのワイパー位置設定
- 300μs(typ)で、電源投入時にEEMEMの設定をリフレッシュ
- EEMEMの再書込み時間=540μs(typ)
- 抵抗の許容値を不揮発性メモリに保存
- EEMEMの12バイトをユーザーに開放
- I2C®互換シリアル・インターフェース
- RDAC2とEEMEMの直接読出し / 書込み機能
- 直線的なインクリメント / デクリメントをプリセット可能
- ±6dBステップの変化をプリセット可能
AD5253 / AD5254は、それぞれ64 / 256ポジションの4チャンネル、I2C®、不揮発性メモリ内蔵のデジタル制御ポテンショメータです。両デバイスは、機械的ポテンショメータ、トリマー、可変抵抗と同じ電子的な調節機能を実行します。
これらの製品の多様な設定機能を使うと、多くの動作モードが可能になります。たとえば、RDACレジスタとEEMEMレジスタのリード / ライト・アクセス、抵抗値のインクリメント / デクリメント機能、±6dBスケールでの抵抗値変更、ワイパー設定値のリードバック、EEMEMへのユーザー定義情報の保持(たとえば、他の部品のメモリ・データ、ルックアップ・テーブル、システム識別情報)などの動作モードが可能です。
AD5253 / AD5254を使うと、ホスト I2CコントローラからRDACレジスタに64 / 256ステップのワイパー設定値を書込んで、EEMEMに保存することができます。一度設定値が保存されると、システムのパワーオン時にこれらの値が自動的にRDACレジスタに設定されます。また、設定値は動的に書き換え可能です。
さらに、AD5253/AD5254は同期または非同期のチャンネル更新モードで、インクリメント、デクリメント、+6dBステップの変更、-6dBステップの変更の各機能も提供します。このインクリメント機能とデクリメント機能を使うと、ステップ幅での直線的調節が可能になります。一方、±6dBステップの変更機能ではRDACワイパー設定値を2倍または1/2倍にすることができます。これらの機能は、白色LED輝度やオーディオ・ボリュームの制御などの急な傾斜を持つ非線形調節アプリケーションに有効です。
AD5253 / AD5254は特許取得済みの抵抗偏差値保持機能を内蔵しています。この機能を使うと、EEMEMをアクセスして、高精度アプリケーション用RDACの両端間の絶対抵抗値を取得することができます。
AD5253 / AD5254はTSSOP-20パッケージを採用しており、1kΩ、10kΩ、50kΩ、100kΩの各オプションがあります。すべてのデバイスは-40~+85℃の拡張工業温度範囲での動作が保障されています。
1 用語不揮発性メモリとEEMEMは同じ意味で使用しています。
2 用語デジタル・ポテンショメータとRDACは同じ意味で使用しています。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 4
製品選択ガイド 1
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5254BRUZ1 | 20-Lead TSSOP | ||
| AD5254BRUZ1-RL7 | 20-Lead TSSOP | ||
| AD5254BRUZ10 | 20-Lead TSSOP | ||
| AD5254BRUZ10-RL7 | 20-Lead TSSOP | ||
| AD5254BRUZ100 | 20-Lead TSSOP | ||
| AD5254BRUZ100-RL7 | 20-Lead TSSOP | ||
| AD5254BRUZ50 | 20-Lead TSSOP | ||
| AD5254BRUZ50-RL7 | 20-Lead TSSOP | ||
| AD5254C1-R5 | DIE |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 26, 2012 - 12_0234 AD5253/AD5254 Datasheet Specification Change |
||
| AD5254BRUZ1 | ||
| AD5254BRUZ1-RL7 | ||
| AD5254BRUZ10 | ||
| AD5254BRUZ10-RL7 | ||
| AD5254BRUZ100 | ||
| AD5254BRUZ100-RL7 | ||
| AD5254BRUZ50 | ||
| AD5254BRUZ50-RL7 | ||
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD5254BRUZ1 | ||
| AD5254BRUZ1-RL7 | ||
| AD5254BRUZ10 | ||
| AD5254BRUZ10-RL7 | ||
| AD5254BRUZ100 | ||
| AD5254BRUZ100-RL7 | ||
| AD5254BRUZ50 | ||
| AD5254BRUZ50-RL7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD5254BRUZ1 | ||
| AD5254BRUZ1-RL7 | ||
| AD5254BRUZ10 | ||
| AD5254BRUZ10-RL7 | ||
| AD5254BRUZ100 | ||
| AD5254BRUZ100-RL7 | ||
| AD5254BRUZ50 | ||
| AD5254BRUZ50-RL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。