AD5232
製造中デジタル・ポテンションメータ、デュアル、256ポジション、不揮発性メモリ内蔵
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.11
製品情報
- デュアル・チャンネル、256ポジションの分解能
- 公称端子間抵抗値:10kΩ、50kΩ、100kΩ
- 不揮発性メモリでワイパー設定を維持
- 所定値で直線的にインクリメント / デクリメント動作
- 所定の±6dBステップのログでのインクリメント / デクリメント動作
- SPI互換シリアル・インターフェース
- ワイパー設定とEEMEMのリードバック機能
- 単電源動作:3V~5V
- 両電源動作:±2.5V
- 汎用ユーザー向けEEMEN:14バイト
- 永久的なメモリ書込み保護
- TA=55℃で100年間(typ)のデータ保持が可能
AD5232は、不揮発性メモリ内蔵、デュアル・チャンネル、256ポジションの分解能を持つ、デジタル制御可変抵抗(VR)です。この製品は、機械的なポテンショメータと同じ電子的調整機能を提供し、優れた分解能、固体素子の信頼性、非常に小さい温度係数性能を備えています。マイクロコントローラを介して遂行されるAD5232の多機能なプログラミング機能によって、複数の動作モードと調整が可能です。
ダイレクト・プログラム・モードでは、RDACレジスタ(RDAC1とRDAC2)の事前設定値はマイクロコントローラから直接ロードすることができます。動作におけるその他の重要なモードでは、RDACxレジスタを、それぞれに対応するEEMEMレジスタ(EEMEM1とEEMEM2)にあらかじめ保存されていた設定値に、リフレッシュすることができます。RDACxレジスタの値を変更し新しいワイパー位置を設定したときは、新しい設定値を、EEMEMセーブ動作を実行することによって、EEMEMに保存することができます。EEMEMレジスタへのセービングが設定された後、これらの値は、システムのパワーオン時に、自動的にRDACxリジスタに転送されワイパー位置をセットします。このような動作は、内部プリセット・ストローブによりイネーブルとなります。このプリセット・ストローブはまた外部からもアクセス可能となっています。
全ての内部レジスタの内容は、シリアル・データ出力(SDO)を介して読み取ることができます。これには、不揮発性のEEMEM1とEEMEM2に対応するRDAC1とRDAC2レジスタおよび14バイトのUSER EEMEMレジスタ(定数などの保存用として使うことができる)も含まれています。
調整用のベーシック・モードはインクリメントとデクリメント・コマンドのインストラクションで、ワイパー位置設定レジスタ(RDACx)を制御します。内部のスクラッチ・パッド(メモ帳)RDACxレジスタで、A端子とB端子間で公称抵抗の1ステップごとの上 / 下移動を行うことができます。 このステップ調整は、ワイパーとB端子抵抗(RWB)を、デバイスのエンドtoエンド抵抗(RAB)の1ポジション・セグメントによって、直線的に変化させます。ワイパー設定値のエクスポーネンシャル / 対数変化の場合は、左 / 右シフト・コマンドにより±6 dBステップでレベルを調整します、これはオーディオや明るさ・アラームなどのアプリケーションにとって有益です。
AD5232は、薄型16ピンのTSSOPパッケージを採用しています。すべてのデバイスは、工業用拡張温度範囲-40℃~+85℃での動作を保証しています。評価用ボード、EVAL-AD5232-10EBZ、も入手可能です。
アプリケーション
- 機械的ポテンショメータの置き換え
- 計測機器:ゲインとオフセットの調整
- プログラマブルな電圧-電流変換
- プログラマブル・フィルタ、遅延、時定数
- プログラマブル電源
- 低分解能DACの置き換え
- センサーのキャリブレーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 7
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 3
製品選択ガイド 1
アナログ・ダイアログ 1
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5232BRUZ10 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD5232BRUZ10-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD5232BRUZ100 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD5232BRUZ100-RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD5232BRUZ50 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD5232BRUZ50-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 29, 2013 - 13_0242 AD5232 Datasheet Correction |
||
| AD5232BRUZ10 | ||
| AD5232BRUZ10-REEL7 | ||
| AD5232BRUZ100 | ||
| AD5232BRUZ100-RL7 | ||
| AD5232BRUZ50 | ||
| AD5232BRUZ50-REEL7 | ||
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD5232BRUZ10 | ||
| AD5232BRUZ10-REEL7 | ||
| AD5232BRUZ100 | ||
| AD5232BRUZ100-RL7 | ||
| AD5232BRUZ50 | ||
| AD5232BRUZ50-REEL7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD5232BRUZ10 | ||
| AD5232BRUZ10-REEL7 | ||
| AD5232BRUZ100 | ||
| AD5232BRUZ100-RL7 | ||
| AD5232BRUZ50 | ||
| AD5232BRUZ50-REEL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD5142 | 製造中 | デジタル・ポテンショメータ、デュアル・チャンネル、256ポジション、SPI、不揮発性メモリ |