シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4303-2:  アクティブRFスプリッタ、1:2シングルエンド、低価格

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADA4303-2は、無損失の信号スプリットが必要なアプリケーション用の75°Cの2出力アクティブ・スプリッタです。その代表的なアプリケーションには、従来のソリューションでは固定ゲイン・アンプを別途用意して設計するディスクリート・パッシブ・スプリッタ・モジュールを必要とする、マルチチューナ・デジタル・セットトップ・ボックス、ケーブル・スプリッタ・モジュール、マルチチューナ/デジタル・ケーブル・レディ(DCR)テレビ、家庭用ゲートウェイなどがあります。

ADA4303-2は、信号スプリッタ素子とゲイン・ブロックを1つのICに集積化することによって設計を簡略化し、システム性能を向上させた低価格ソリューションです。ADA4303-2は12ピンのチップ・スケール・パッケージ(LFCSP_VQ)で提供され、-40~+85°Cの拡張工業用温度範囲で動作します。

特長と利点

  • Ideal for CATV applications
  • Excellent frequency response
    1.7 GHz, -3 dB bandwidth
    1 dB flatness to 1.2 GHz
  • Low noise figure: 4.4 dB
  • Low distortion
    Composite second order (CSO): -62 dBc
    Composite triple beat (CTB): -72 dBc
    1 dB compression point of 8.5 dBm
  • 3 dB of gain per output channel
  • 24 dB of isolation between output channels
  • 75 Ω input and outputs
  • Small package size
    12-lead 3 mm × 3 mm lead frame chip scale package

Functional Block Diagram for ADA4303-2

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4303-2: 1:2 Single-Ended, Low Cost Active RF Splitter Data Sheet (Rev 0, 11/2006) (pdf, 258 kB)  データシート PDF
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4303-2 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4303-2ACPZ-R2 製品状況: 製造中 12 ld LFCSP (3x3mm) 12 工業用 Reel, 250 $ 1.40 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4303-2ACPZ-R7 製品状況: 製造中 12 ld LFCSP (3x3mm) 12 工業用 Reel, 1500 - $ 0.87 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4303-2ACPZ-RL 製品状況: 製造中 12 ld LFCSP (3x3mm) 12 工業用 Reel, 5000 - $ 0.87 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる