シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4302-4:  アクティブRFスプリッタ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADA4302-4は、無損失の信号スプリットが必要なアプリケーションでアクティブ素子として使用されています。代表的なアプリケーションには、マルチチューナ・ケーブル・セットトップ・ボックス、ケーブル・スプリッタ・モジュール、マルチチューナTV、ホーム・ゲートウェイ(従来のソリューションではディスクリート・パッシブ・スプリッタの後に固定のゲイン・アンプが必要)などがあります。本製品は、信号スプリッタ素子とゲイン素子を1つのICソリューションに集積化することで設計の簡素化とシステム性能の改善を可能にする低価格ソリューションです。

ADA4302-4は4つの差動出力を提供します。本製品を採用したシステムでは、差動アーキテクチャによりCATVバンド全体で優れた直線性を維持できます。出力が4つもないアプリケーション用に構成することもできます。各出力は互いに独立したものとして構成できます。

特長と利点

  • 5V単電源動作
  • 54~865MHzのCATV動作範囲で仕様規定
  • 出力チャンネル当たり4.6dBゲイン
  • ノイズ・フィギュア:4.4dB
  • 出力チャンネル間、25dBアイソレーション
  • 入力リターン損失:-16dB
  • CSO:-73dBc(135チャンネル、トーン当たり15dBmV)
  • CTB:-66dBc(135チャンネル、トーン当たり15dBmV)
  • CTB:-66dBc(135チャンネル、トーン当たり15dBmV)

Functional Block Diagram for ADA4302-4

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4302-4: Active RF Splitter Data Sheet (Rev B, 09/2005) (pdf, 224 kB)  データシート PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) アプリケーション・ノート PDF
The World is Still Analog
(Test & Measurement World, 6/1/2006)
関連記事 HTML
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
製品カタログ PDF
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
アナログ・デバイセズのアドバンストTV メディア掲載一覧 HTML
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
メディア掲載一覧 PDF
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) メディア掲載一覧 PDF
Active RF Splitter for Advanced TV and Set-Top Box Applications  (pdf, 1413 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4302-4 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4302-4ACPZ-R2 製品状況: 最終購入可能日 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工業用 Reel, 250 - $ 0.00 Y  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
ADA4302-4ACPZ-RL 製品状況: 最終購入可能日 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工業用 Reel, 5000 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
ADA4302-4ACPZ-RL7 製品状況: 最終購入可能日 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる