シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8325:  CATVライン・ドライバ、5V、ファイン・ステップ・電力制御

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8325は、低価格のデジタル制御可変ゲイン・アンプであり、ケーブル・モデムなど、MCNS-DOCSISアップストリーム規格に準拠して設計された同軸ライン駆動のアプリケーションに最適です。8ビットのシリアル・ワードにより、59.45dBのレンジにわたって目標の出力ゲインを設定することができ、0.7526dB/LSBでゲインを変化させることができます。

この製品には評価用ボードがあります。製品番号AD8325-EVALでご注文ください。

特長と利点

  • リバース・パス伝送に関するDOCSIS規格をサポート
  • 59.45dBレンジに渡って、0.75dBステップの可変ゲイン
  • 低歪み@61dBm出力
    -57dBcSFDR@21MHz
    -55dBcSFDR@42MHz
  • 出力ノイズレベル
    160kHzで-48dBmV
  • パワーアップ/パワーダウン時でも出力インピーダンス75Ωを保持
  • 帯域幅:100MHz(フル・ゲイン・レンジ)
  • 電源電圧:5V
  • SPIインターフェースをサポート

AD8325 機能ブロック図
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
AD8325: 5 V CATV Line Driver Fine Step Output Power Control Data Sheet  (Rev A, 06/2005) (pdf, 731 kB)  データシート PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) アプリケーション・ノート PDF
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) チュートリアル PDF
Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) 製品一覧 PDF
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) その他 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD8325 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8325ARUZ 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Tube, 50 $ 3.85 $ 3.34 Y  成分表 PCN 購入
AD8325ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 28 ld TSSOP 28 工業用 Reel, 2500 - $ 3.34 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる