シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9878:  Low Cost, 3.3 V, CMOS Mixed Signal Front End (MxFE®) for Broadband Applications

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The AD9878 is a single-supply cable modem/set-top box mixed-signal front end. The device contains a transmit path interpolation filter, a complete quadrature digital upconverter, and transmit DAC. The receive path contains dual, 12-bit ADCs and a 10-bit ADC. All internally required clocks and an output system clock are generated by the PLL from a single crystal oscillator or clock input.

The transmit path interpolation filter provides an upsampling factor of 16 x with an output signal bandwidth up to 5.8 MHz. Carrier frequencies up to 65 MHz with 26 bits of frequency tuning resolution can be generated by the direct digital synthesizer (DDS). The transmit DAC resolution is 12 bits and can run at sampling rates as high as 232 MSPS. Analog output scaling from 0 dB to 7.5 dB in 0.5 dB steps is available to preserve SNR when reduced output levels are required.

The 12-bit ADCs provide excellent undersampling performance, allowing this device to deliver better than 10 ENOBs with IF inputs up to 70 MHz. The 12-bit IF ADCs can sample at rates up to 29 MHz, allowing them to process wideband signals.

The AD9878 includes a programmable sigma-delta DAC, which can be used to control an external component such as a variable gain amplifier (VGA)or a voltage controlled tuner. The AD9878 also integrates a CA port that enables a host processor to interface with the AD8321/AD8323 or AD8322/AD8327/AD8328 programmable gain amplifier (PGA) cable drivers via the MxFE serial port (SPORT).

The AD9878 is available in a 100-lead LQFP package. The AD9878 is specified over the extended industrial (–40 °C to +85 °C) temperature range.

特長と利点

  • Low Cost 3.3 V CMOS MxFE® for Broadband Applications
  • DOCSIS, EURO-DOCSIS, DVB, DAVIC Compliant
  • 232 Mhz Quadrature Digital Upconverter
  • 12-Bit Direct IF DAC (Txdac+®)
  • Up To 65 Mhz Carrier Frequency DDS
  • Programmable Sampling Clock Rates
  • Analog Tx Output Level Adjust
  • Dual 12-Bit, 29 MSPS Direct
    IF ADCs with Video Clamp Input
  • 10-Bit, 29 MSPS Sampling ADC
  • 8-Bit Sigma-Delta Auxiliary DAC
  • Direct Interface To AD8321/AD8323 or AD8322/AD8327 PGA Cable Driver

Functional Block Diagram for AD9878

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9878: Mixed-Signal Front End for Broadband Applications Data Sheet (Rev A, 03/2005) (pdf, 749 kB)  データシート PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) アプリケーション・ノート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9878 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる