シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8398:  VDSL, Dual Line Driver with Shutdown

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The AD8398 is comprised of two high-speed current feedback operational amplifiers. The high output current, high bandwidth and fast slew rate make it particularly well suited as the line driver in VDSL and VDSL2 applications. The AD8398 is available in a thermally enhanced 4 mm × 4 mm, 16-lead LFCSP.

The AD8398 incorporates power management functionality via two CMOS-compatible control pins, PD0 and PD1. These pins select one of four operating modes: full power, medium power, low power, and complete power down. In the power down mode, the quiescent current drops to 0.65 mA/amplifier

The AD8398 operates in the extended industrial temperature range of -40°C to +85°C.

特長と利点

  • Dual current feedback amplifier with 250 mA drive
  • Wide output swing
    18.8 V p-p differential, (50 Ω RLOAD from 12 V supply
    20.6 V p-p differential, (100 Ω RLOAD from 12 V supply
  • High output current
    Linear output current of 250 mA peak
  • Low distortion
    -100 dBc typical at 200 kHz
    -76 dBc typical at 4 MHz
    -66 dBc typical at 8 MHz
    -56 dBc typical at 16 MHz
  • Low quiescent current
    7.5 mA per amplifier
  • High speed
    250 MHz gain bandwidth (AV DIFF = 2, -3 dB)
    900 V/µs slew rate (RLOAD = 50 Ω)

OF NOTE ...

For the complete data sheet please contact the Broadband Products Group. Please be sure to include your name, address, company name and application.

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8398: VDSL, Dual Line Driver with Shutdown Data Sheet (Rev Sp0, 08/2007) (pdf, 89 kB)  データシート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8398 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる