シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8396:  ADSL/ADSL2+用ライン・ドライバ、デュアル・ポート、低消費電力、高出力電流

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8396は4つの高出力電流を備えている低消費電力のオペアンプです。この製品は、特にADSLやADSL2+のようなデジタル・サブスクライバー・ライン・システムにおけるCO(局側)ドライバ・インターフェースに適した製品です。このドライバは、ラインに対して20.4dBmを供給することができ、ハイブリッド・インサーションとバック・ターミネーション抵抗による損失を補正します。

低消費電力、高出力電流、高出力電圧振幅と温度に対する堅牢なパッケージを備えているため、AD8396はADSLや他のxDSLシステムにおけるCOライン・ドライバとして使うことができます。

AD8396は4mm×4mm、16ピンLFCSPパッケージを採用しています。


アプリケーション
  • ADSL/ADSL2+のCO用ライン・ドライバ

特長と利点

  • 2つの差動DSLチャンネルを備えた電流帰還型、高出力電流アンプ
  • フィードバック抵抗およびゲイン抵抗を内蔵
  • バイアッシング・ネットワークを内蔵
  • ADSL/ADSL2+デュアル・チャンネル局側(CO)ライン・ドライバとして使用できる理想的な製品
  • 低消費電力:詳細については、データシートを参照してください
  • 高出力電圧と高電流ドライブ43.4Vp-pの差動出力電圧
  • 低歪特性:MTPR:
    -66dBc(typ)@20.4dBm(26kHz~2.2MHz)
  • 高速:差動スルーレート: 170 V/µs

AD8396ピン配置

OF NOTE ...

For more information on the AD8396, contact Analog Devices, Inc. at: Broadband.products@analog.com.

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8396: Low Power, High Output Current, Dual-Port ADSL/ADSL2+ Line Driver Data Sheet (Rev C, 08/2009) (pdf, 92 kB)  データシート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8396 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる