シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8392A:  Low Power, High Output Current, Quad Op Amp, Dual-Channel ADSL/ADSL2+ Line Driver

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The AD8392A is comprised of four high output current, low power consumption, operational amplifiers. It is particularly well suited for the CO driver interface in digital subscriber line systems, such as ADSL and ADSL2+. The driver is capable of providing enough power to deliver 20.4 dBm to a line, while compensating for losses due to hybrid insertion and back termination resistors.

The AD8392A is available in two thermally enhanced packages, a 28-lead TSSOP/EP (AD8392AARE) and a 5 mm × 5 mm, 32-lead LFCSP (AD8392AACP). Four bias modes are available via the use of two digital bits (PD1, PD0).

Additionally, the AD8392A provides VCOM pins for on-chip, common-mode voltage generation.

The low power consumption, high output current, high output voltage swing, and robust thermal packaging enable the AD8392A to be used as the CO line drivers in ADSL and other xDSL systems.

特長と利点

  • Four current feedback, high current amplifiers
  • Ideal for use as ADSL/ADSL2+ dual-channel central office (CO) line drivers
  • Low power operation
    Power supply operation from ±5 V (+10 V) up to ±12 V (+24 V)
    Less than 3 mA/amp quiescent supply current for full power ADSL/ADSL2+ CO applications (20.4 dBm line power, 5.5 CF)
    Three active power modes plus shutdown
  • High output voltage and current drive
    500 mA peak output drive current
    42.6 V p-p differential output voltage
  • Low distortion
    -93 dBc @ 1 MHz second harmonic
    -103 dBc @ 1 MHz third harmonic
  • High speed: 515 V/µs differential slew rate
  • Additional functionality of AD8392AACP
    On-chip, common-mode voltage generation

Pin Configuration Diagram for AD8392A

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8392A: Low Power, High Output Current, Quad Op Amp, Dual-Channel ADSL/ADSL2+ Line Driver Data Sheet (Rev 0, 11/2006) (pdf, 546 kB)  データシート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8392A モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8392AACPZ-R2 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 250 $ 3.25 $ 3.25 Y  成分表 PCN 購入
AD8392AACPZ-R7 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 1500 - $ 1.83 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8392AACPZ-RL 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 5000 - $ 1.83 Y  成分表 PCN 購入
AD8392AARE-RL 製品状況: 発売前 TSSOP W/ THERMAL PAD 28 工業用 Reel, 2500 - - N  成分表 PCN 購入
AD8392AAREZ 製品状況: 製造中 TSSOP W/ THERMAL PAD 28 工業用 Tube, 50 $ 2.32 $ 2.02 Y  成分表 PCN 購入
AD8392AAREZ-R7 製品状況: 製造中 TSSOP W/ THERMAL PAD 28 工業用 Reel, 1000 - $ 2.02 Y  成分表 PCN 購入
AD8392AAREZ-RL 製品状況: 製造中 TSSOP W/ THERMAL PAD 28 工業用 Reel, 2500 - $ 2.02 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる