OBSOLETE PRODUCT — AD8326:  CATVライン・ドライバ、高電力出力、プログラマブル

AD8326は、高電力出力のデジタル制御可変ゲイン・アンプであり、データおよび電話線を利用した、ケーブル・モデムなど、MCNS-DOCSISアップストリーム規格に準拠して設計された同軸ライン駆動のアプリケーションに最適です。8ビットのシリアル・ワードにより、53.5dBのレンジにわたって目標の出力ゲインを設定することができ、0.75dB/LSBでゲインを変化させることができます。AD8326には2種類のモデルがあり、それぞれ目標とする出力電力と性能のサポートのために最適化されています。

この製品には評価用ボードがあります。製品番号AD8326ARE-EVALおよびAD8326ARP-EVALでご注文ください。

データシート

置き替え製品

製造中止、または生産終了となりましたアナログ・デバイセズの製品は、Rochester Electronics社を通して購入することができます。製品の販売状況に関しましては、直接Rochester Electronics社にご確認ください。



仕様

Application Cable
Function CATV Line Driver
-3dB Bandwidth 100MHz
Distortion (dBc) -57dBc
Spectral Noise (nV/rtHz) 100nV/rtHz
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる