シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADV7403:  ビデオ・デコーダ/RGBグラフィックス・デジタイザ、12ビット、マルチフォーマットSDTV/HDTV

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADV7403は、高品質、シングルチップ、マルチフォーマットのビデオ・デコーダとグラフィックス・デジタイザです。このマルチフォーマットのデコーダは、コンポジットまたはSビデオ形状のPAL標準、NTSC標準、SECAM標準を、をデジタルITU-R BT.656フォーマットへの変換をサポートします。またADV7403は、コンポーネントのRGB/YPrPbビデオ信号をデジタルのYCrCbやRGBピクセル出力ストリームへのデコーディングをサポートします。サポートするコンポーネント・ビデオは、525i、625i、525p、625p、720p、1080i、1250iおよびその他多くのHDやSMPTE標準です。またグラフィック・デジタイジングもADV7403によってサポートされます。VGA~SXGAのレートのRGBグラフィック信号をデジタイジングして、これらをデジタルのRGBまたはYCrCbピクセル出力ストリームに変換する機能もあります。SCARTとオーバレイ機能は、ADV7403の能力によって、CVBSと標準解像度のRGB信号を同時に処理することができます。これらの信号のミキシングは、ファスト・ブランク(FB)ピンによって制御されます。

アプリケーション

  • 液晶/DLP™リアー・プロジェクション高解像TV
  • プラズマ・ハイビジョンTV
  • ブラウン管ハイビジョンTV
  • LCD/DLPフロント・プロジェクタ
  • 液晶TV
  • PVR付きHDTV・STB
  • AVレシーバ
  • マルチフォーマット・スキャン・コンバータ
  • プログレッシブ・スキャン入力をサポートしたDVDレコーダ

特長と利点

  • 最大140MHzまでのサンプリングを持つ4個の12ビット・ノイズシェーピング・ビデオADC
  • 12個のアナログ入力チャンネル用のマルチプレクサとSCARファスト・ブランクをサポート
  • アンチ・エリアス・フィルタを内蔵
  • NTSC/PAL/SECAMのカラー標準をサポート
  • 525p/625pのコンポーネント・プログレッシブ・スキャンをサポート
  • 720p/1080i のコンポーネントHDTVをサポート
  • 最大1280×1024@75Hz(SXGA)までのRGBグラフィックスをデジタイジング
  • 24ビットのデジタル入力ポートはDVI/HDMI R×ICをサポート
  • 3×3カラー・スペース変換マトリクス
  • 工業向け動作温度範囲: −40°C~+85°C
  • 12ビット 4:4:4/8ビット 4:2:2 DDR ピクセル出力インターフェース
  • VBIデータ・スライサ(TeleTextを含む)

ADV7403 機能ブロック図

AdvantivAdditional product choices for Advanced TV applications are available on the Advantiv® site.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV7403: 12-Bit, Integrated, Multiformat SDTV/HDTV Video Decoder and RGB Graphics Digitizer Data Sheet (Rev SpA, 11/2007) (pdf, 444 kB)  データシート PDF
AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests  (pdf, 187 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1050: A Method for Compressing I2C Scripts for the ADV74xx/ADV75xx/ADV76xx/ADV78xx  (pdf, 111 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-0978: コンポーネント・プロセッサの非標準ビデオ・フォーマット  (pdf, 283 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-0978: Component Processor Nonstandard Video Formats  (pdf, 141 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-850: 0: Adaptive Digital Line Length Tracking  (pdf, 203 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADV7403 Design Support Files ユーザー・ガイド HTML
Analog Dialogue Vol.43 No.8 監視および検査に使用するビデオ・デコーダの基本 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
次世代TV用アナログ半導体ソリューション (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術関連記事 HTML
Optimizing standard-definition video on high-definition displays
The availability of large-screen HD LCD TVs and plasma displays is driving the popularity of digital-TV broadcasts and HD-signal interfaces.
(EDN, February 5, 2009)
技術関連記事 HTML
Analog Video Time Base Correction and Processing for Nonstandard TV Signals
by Frank Kearney, Analog Devices
(Design Line, 6/8/2007)
技術関連記事 HTML
次世代TV用アナログ半導体ソリューション (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術資料 HTML
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
製品カタログ PDF
アナログ・デバイセズのアドバンストTV メディア掲載一覧 HTML
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
メディア掲載一覧 PDF
ADV7403/ADV7401 Multiformat Video Decoders for Advanced TV  (pdf, 3965 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADV7403 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADV7403BSTZ-110 製品状況: 製造中 100 ld LQFP 100 商用 Tray, 90 $ 26.69 $ 21.14 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADV7403KSTZ-140 製品状況: 製造中 100 ld LQFP 100 商用 Tray, 90 $ 28.02 $ 22.19 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADV7403 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADV7403EBZ 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 606.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる