シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADAU7002:  ステレオPDMからI2SまたはTDMへの変換IC

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADAU7002は、ステレオPDMのビット・ストリームをPCM出力に変換します。PDMデータのための信号源としては、2つのマイクロフォンまたは他のPDM源とすることができます。PCMオーディオ・データは、I2SまたはTDMフォーマットのどちらかでシリアルのオーディオ・インターフェース・ポート上に出力されます。

ADAU7002は、商用工業温度範囲-40~+85℃にわたって仕様規定されています。この製品は、ハロゲン・フリ、8ボール、1.56mm×0.76mmのウェハー・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)をパッケージ採用しています。

アプリケーション

  • 移動用コンピュータ
  • ポータブル電子機器
  • 民生用電子機器

特長と利点

  • 64倍ステレオ・パルス密度変調(PDM)のビット・ストリームをパルス・コード・変調(PCM)オーディオ・データに変換
  • スレーブのI2Sまたは時間分割マルチプレクス(TDM)出力とのインターフェース
  • TDMスロットとして構成可能
  • I/O供給電源動作:1.62V~3.6V
  • 64倍の出力サンプル・レートのPDMクロック
  • 64倍 / 128倍 / 256倍 / 384倍 / 512倍の出力サンプル・レートBCLK
  • 自動BCLK比の検出
  • 出力サンプル・レート:4kHz~96kHz
  • 自動PDM CLKドライブ(64倍サンプル・レート時)
  • BCLK除去で自動パワーダウン機能
  • 48kHzと1.8VのIO電源時の動作電流:0.67mA
  • シャットダウン電流:1μA未満
  • 8ボール(1.56mm×0.76mm)、0.4mmピッチWLCSPパッケージ
  • パワーオン・リセット機能

ADAU7002 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADAU7002: ステレオPDMからI2S / TDMへの変換用IC (Rev 0, 01/2013) (pdf, 288 kB)  データシート PDF
ADAU7002: Stereo PDM-to-I2S or TDM Conversion IC Data Sheet (Rev A, 07/2013) (pdf, 288 kB)  データシート PDF
UG-533: Evaluating the ADAU7002 Using the EVAL-ADAU7002Z  (pdf, 503 kB) ユーザー・ガイド PDF
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADAU7002 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADAU7002 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADAU7002ACBZ-R7 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.65 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADAU7002ACBZ-RL 製品状況: 製造中 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP 8 工業用 Reel, 10000 - $ 0.65 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADAU7002Z Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADAU7002Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 89.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる