シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8024:  オペアンプ、クワッド、350MHz、24V

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD8024製品紹介ビデオあります

AD8024は、アナログ・デバイセズ独自のXFHV高速バイポーラ・プロセスにより製造された、高速セトリング・タイム、高速、高出力電圧のクワッド電流フィードバック型オペアンプです。24V電源レールの内側1.3Vまで駆動できます。内部の各アンプは大きな出力電流能力を持ち、大きな容量性負荷を駆動できます。

AD8024の出力は、35ns以内に300pF負荷(6V振幅)から0.1%にセトリングします。AD8024は+5Vおよび±12V電源で動作でき、±12V電源でのスルーレートは2400V/μsです。オフセット2mV(typ)で、最大入力バイアス電流3μAの、優れたDC特性を備えています。AD8024を使用しない場合には、高速ディスエーブル・ピンを使ってシャットダウンできます。消費電流はアンプ1個当たりわずか4mAで、低消費電力動作を保証しています。

大きな電圧駆動能力、高速セトリング・タイム、高速スルーレート、小さいオフセット、広帯域幅などの特性を備えたAD8024は、LCDコラム・ドライバ、ビデオ・ライン・ドライバ、高性能テスト装置に最適です。

AD8024は、16ピンSOICパッケージで供給されます。

アプリケーション

  • LCDコラム・ドライバ
  • 高性能テスト装置
  • ビデオ・ライン・ドライバ
  • ATE

特長と利点

  • ディスエーブル機能付きクワッド高速電流フィードバック型アンプ、
    -3dB帯域幅:350MHz(G=1)、
    スルーレート:2400V/µs、VS=±12V
  • 大きな容量性負荷を駆動可能:
    0.1%までのセトリング・タイム:35ns(300pF負荷、6Vステップ)、
    0.1%までのセトリング・タイム:18ns(5pF負荷、2Vステップ)
  • 低消費電力:
    +5V~±12V(+24V)で動作、
    アンプ1個当たりの電源電流:4mA
  • 優れたビデオ仕様(RL=150Ω、G=+2)、
    ゲイン平坦性:70MHzまで0.1dB
    微分ゲイン:0.04%
    微分位相:0.09゜
  • クロストーク:-58dB(5MHz)
  • THD:-72dBc(5MHz)
  • 際立ったDC精度:
    VOFFSET:2mV(typ)
    IBIAS:3µA(max)

AD8024 機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績

おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  AD8024に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ:「クワッド高速電流帰還形アンプ」

ad8024 4回路入りの高速アンプ、大出力振幅動作が可能なクワッド高速電流帰還型アンプをご紹介します。


サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD8024ARZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8024: オペアンプ、電流帰還型、350MHz、クワッド、24V (Rev 0, 04/2000) (pdf, 434 kB)  データシート PDF
AD8024: Quad 350 MHz 24 V Amplifier Data Sheet  (Rev C, 03/2001) (pdf, 165 kB)  データシート PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) チュートリアル PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) チュートリアル PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) チュートリアル PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
製品カタログ PDF
アドバンスドTVソリューション  (pdf)
アドバンスドTVのシグナル・チェーン、対応製品の紹介を含むパンフレットです。
メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの低温保存、動作温度 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8024 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8024 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8024ARZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Tube, 48 $ 4.49 $ 4.32 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8024ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.32 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる