シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9979:  CCD信号プロセッサ、14ビット、Precision Timing™コア内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

AD9879は、高速デジタル・ビデオ・カメラ・アプリケーション向けの高集積CCD信号プロセッサです。最大65MHzのピクセル・レート仕様を持つAD9979は、A/Dコンバータにプログラマブル・タイミング・デバイダを組み合わせた、完全なアナログフロントエンドから構成されています。Precision Timingコアの使用により、高速クロックの調整が65MHz動作に対して約240psの分解能で可能です。

アナログ・フロントエンドには、ブラック・レベルへのクランプ機能、CDS、VGA、65MSPS/14ビットのA/Dコンバータが含まれています。タイミング・ドライバは、RG、HLとH1~H4のための高速CCDクロック・ドライブを提供します。動作は、3線式シリアル・インターフェースを介して設定します。

この製品は、省スペース、7×7mmの48ピンLFCSPパッケージを採用し、動作温度範囲-25℃~+85℃にわたって仕様化されています。

アプリケーション

  • 業務用HDTVカムコーダ
  • 業務用/ハイエンド・デジタル・カメラ
  • 放送用カメラ
  • 工業用高速カメラ
  • 特長と利点

    • アナログ/デジタル電源電圧:1.8V
    • 相関ダブル・サンプリング(CDS):-3dB、0dB、+3dBと+6dBゲイン
    • 6 dB~42 dBの10ビット可変ゲイン・アンプ(VGA)
    • 14ビット、65MSPS A/Dコンバータ
    • 可変レベル制御付きブラック・レベル・クランプ
    • 完全タイミング・ジェネレータ内蔵
    • Precision Timing コア分解能:240ps@65MHz
    • 3Vの水平ドライバとRGドライバを内蔵
    • シャッターおよびシステムサポート用の汎用デジタル出力(GPO)内蔵
    • 7 mm×7 mmの48ピンLFCSPを採用
    • LDO安定化電源回路内蔵

    AD9979機能ブロック図

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性
       日本での豊富な採用実績

    おススメ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  AD9979に関する FAQ
        •  日本法人による 優先的な技術サポート
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

    サンプル請求

    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD9979BCPZ」については、チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


       無償サンプル
    弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、 myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度 かかります。

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD9979: Precision Timingコアを採用した、14ビット、CCD信号プロセッサ (Rev A, 06/2009) (pdf, 3973 kB)  データシート PDF
    AD9979: 14-Bit, CCD Signal Processor with Precision Timing Core Data Sheet (Rev C, 10/2009) (pdf, 61 kB)  データシート PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD9979 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる