ADAU1702: 2個のADCと4個のDAC内蔵、SigmaDSP® 28/56ビット・オーディオ・プロセッサ |
ADAU1702は、全機能内蔵型のシングルチップ・オーディオ・システムで、28/56ビットのオーディオ用DSP、ADC、DAC、マイクロコントローラと同様の制御インターフェースを備えています。イコライゼーション、クロスオーバー、バス・エンハンスメント、マルチバンド・ダイナミック処理、遅延補償、スピーカ補償、ステレオ・イメージ・ワイドニングなどの信号処理機能を備えているため、スピーカ、アンプ、リスニング環境で実際に発生するリアルワールドの制約を補償し、聴覚に伝わるオーディオ品質が大幅に向上します。
ADAU1702の信号処理は、ハイエンドのスタジオ用機器に搭載されている信号処理性能に匹敵します。この信号処理の大部分を全56ビット、倍精度モードで実行するため、非常に良好な低レベルの信号性能が実現します。ADAU1701は完全にプログラマブルなDSPです。操作性の容易なSi ...続きを見る
ADAU1702は、全機能内蔵型のシングルチップ・オーディオ・システムで、28/56ビットのオーディオ用DSP、ADC、DAC、マイクロコントローラと同様の制御インターフェースを備えています。イコライゼーション、クロスオーバー、バス・エンハンスメント、マルチバンド・ダイナミック処理、遅延補償、スピーカ補償、ステレオ・イメージ・ワイドニングなどの信号処理機能を備えているため、スピーカ、アンプ、リスニング環境で実際に発生するリアルワールドの制約を補償し、聴覚に伝わるオーディオ品質が大幅に向上します。
ADAU1702の信号処理は、ハイエンドのスタジオ用機器に搭載されている信号処理性能に匹敵します。この信号処理の大部分を全56ビット、倍精度モードで実行するため、非常に良好な低レベルの信号性能が実現します。ADAU1701は完全にプログラマブルなDSPです。操作性の容易なSigmaStudioソフトウェアにより、ユーザはバイクワッド・フィルタやダイナミック・プロセッサ、レベル・コントロール、GPIOインターフェース・コントロールなどのブロックを使用して、信号処理フローをグラフィカルにカスタム設定できます。
ADAU1702のプログラムは、パワーアップ時に、専用のセルフブート・メカニズムを通してシリアルEEPROMから、または外部のマイクロコントローラから、ロードできます。パワーダウン時には、パラメータの現在の状態を逆にADAU1701からEEPROMに書き込み、次にプログラムを実行するときに、これらのパラメータを呼び出します。
2個のΣ-ΔADCと4個のΣ-ΔDACが、98.5dBのアナログ入力対アナログ出力ダイナミック性能を発揮します。THD+Nは、各ADCが-83dB、各DACが-90dBです。デジタル入力および出力ポートにより、追加されるADCとDACのグルーレスな接続が可能です。ADAU1702の通信は、I2C®バスまたは4線のSPI®ポートを介して行います。
アプリケーション
For evaluating the ADAU1702, please use the EVAL-ADAU1701MINIZ. The ADAU1702 only differs from the ADAU1701 in program and data memory size. You can get further information from the SigmaDSP FAQ. If your questions are not answered there, direct any SigmaDSP support inquiries to sigmadsp@analog.com.
| Part# | Instructions/Cycles | DAC DNR (dB) | DAC THD+N @ 1 kHz (-3dB) | ADC DNR (dB) | ADC THD+N (dB) | Digital I/O Channels | Analog I/O Channels | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1940 | 1,536 | n/a | n/a | - | - | 16/16 | 0/0 | SigmaDSP Multichannel 28-/56-Bit Audio Processor w/ 4-Wire SPI ® control interface. | $8.45 |
| AD1941 | 1,536 | n/a | n/a | - | - | 16/16 | 0/0 | SigmaDSP Multichannel 28-/56-Bit Audio Processor w/ 2-wire I2C ® control interface. | $8.45 |
| AD1953 | 512 | 112 | 100 | - | - | 4/6 | 0/3 | SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A | $7.14 |
| AD1954 | 512 | 112 | 100 | - | - | 4/2 | 0/3 | SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A | $7.14 |
| ADAU1401 | 1,024 | 104 | 90 | 100 | -83 | 8/8 | 2/4 | 28/56-Bit Automotive Audio Processor with Two ADCs and Four DACs | $5.68 |
| ADAU1445 | 3,584 | - | - | - | - | 24/24 | - | SigmaDSP® Digital Audio Processor with Flexible Audio Routing Matrix, 2 x 8-ch ASRC | $9.31 |
| ADAU1446 | 3,584 | - | - | - | - | 24/24 | - | SigmaDSP® Digital Audio Processor with Flexible Audio Routing Matrix, 2 x 8-ch ASRC | $8.28 |
| ADAU1701 | 1,024 | 104 | 90 | 100 | -83 | 8/8 | 2/4 | SigmaDSP® 28/56-Bit Audio Processor with Two ADCs and Four DACs | $4.52 |
| ADAU1702 | 512 | 104 | 90 | 100 | -83 | 8/8 | 2/4 | SigmaDSP 28/56-Bit Audio Processor with 2 ADC/4 DAC | $3.57 |
| ADAU1761 | 1,024 | 99 | 90 | 101 | -92 | 8/8 | 2/2 | SigmaDSP® Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec with Integrated PLL | $3.91 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAU1702JSTZ | 製造中 | 48 ld LQFP | 48 | 商用 | $3.95 | $3.57 | 02/26/2010 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| ADAU1702JSTZ-RL | 製造中 | 48 ld LQFP | 48 | 商用 | - | $3.57 | 12/04/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。