content here.
content here.

ADAU1401:  SigmaDSP® 28/56ビット・オーディオ・プロセッサ、2個のADCと4個のDAC内蔵

ADAU1401は、28/56ビットのオーディオ用DSP、ADC、DAC、マイクロコントローラのような制御インターフェースを備えた全機能内蔵型シングルチップ・オーディオ・システムです。信号処理機能として、イコライゼーション、クロスオーバー、バス・エンハンスメント、マルチバンド・ダイナミック信号処理、遅延補償、スピーカ補償、ステレオ・イメージ・ワイドニングが可能です。これらの信号処理により、スピーカ、アンプ、リスニング環境に存在する現実世界の制限を補償し、聴取されるオーディオ品質を大幅に向上できます。

ADAU1401の信号処理は、ハイエンドのスタジオ用機器の信号処理性能に匹敵します。大部分は全56ビット、倍精度モードで実行されるため、きわめて優れた低レベル信号の性能が得られます。ADAU1401は、完全にプログラマブルなDSPです。使いやすいSigmaStudio™ソフトウ ...続きを見る

ADAU1401:  SigmaDSP® 28/56ビット・オーディオ・プロセッサ、2個のADCと4個のDAC内蔵

製品概要

ADAU1401は、28/56ビットのオーディオ用DSP、ADC、DAC、マイクロコントローラのような制御インターフェースを備えた全機能内蔵型シングルチップ・オーディオ・システムです。信号処理機能として、イコライゼーション、クロスオーバー、バス・エンハンスメント、マルチバンド・ダイナミック信号処理、遅延補償、スピーカ補償、ステレオ・イメージ・ワイドニングが可能です。これらの信号処理により、スピーカ、アンプ、リスニング環境に存在する現実世界の制限を補償し、聴取されるオーディオ品質を大幅に向上できます。

ADAU1401の信号処理は、ハイエンドのスタジオ用機器の信号処理性能に匹敵します。大部分は全56ビット、倍精度モードで実行されるため、きわめて優れた低レベル信号の性能が得られます。ADAU1401は、完全にプログラマブルなDSPです。使いやすいSigmaStudio™ソフトウェアが用意されているため、バイクワッド・フィルタやダイナミック・プロセッサ、レベル・コントロール、GPIOインターフェース・コントロールなどのブロックを使用して、グラフィカル画面を使って信号処理フローをカスタム設定できます。

ADAU1401の設定は、専用のセルフブート・メカニズムを介してシリアルEEPROMから、あるいは外部マイクロコントローラからパワーアップ時にロードできます。パワーダウン時には、パラメータの現在の状態がADAU1401からEEPROMに書き込まれるため、次にプログラムを実行するときにこれらのパラメータを呼び出すことができます。

2個のΣΔ ADCと4個のΣΔ DACは、98.5dBのアナログ入力対アナログ出力ダイナミック性能を発揮します。THD+Nは各ADCで-83dB、各DACで-90dBです。デジタル入力/出力ポートが備わっているため、追加のADCとDACをグルーレスに接続できます。ADAU1401は、I2C®バスまたは4線式SPIポートを介して通信します。

アプリケーション

  • マルチメディア・スピーカ・システム
  • MP3プレーヤ・スピーカ・ドック
  • 車載ヘッド・ユニット
  • ミニコンポーネント・ステレオ
  • デジタル・テレビ
  • スタジオ用モニタ
  • スピーカ・クロスオーバー
  • 楽器エフェクト・プロセッサ
  • シート装備のサウンド・システム(航空機/大型バス)
    • 50MIPSの28/56ビット・デジタル・オーディオ・プロセッサ
    • 2個のADC:100dBのS/N比、-83dBのTHD+N
    • 4個のDAC:104dBのS/N比、-90dBのTHD+N
    • 完全なスタンドアロン動作
      シリアルEEPROMからのセルフブート
      アナログ制御用4入力マルチプレクサ内蔵の補助ADC
      デジタル制御/出力用のGPIO
    • SigmaStudioグラフィカル・ツールによってすべて設定可能
    • 完全な倍精度信号処理を実行する28ビット×28ビット乗算器と56ビット・アキュムレータ
    • 水晶発振器からマスタ・クロックを生成するクロック発振器
    • fSクロックの64×、256×、384×、512×からマスタ・クロックを生成するPLL
    • I2S互換、左詰め、右詰め、TDMの各モードに対応する柔軟性に優れたシリアル・データ入力/出力ポート
    • 最大192kHzのサンプリング・レートに対応
    • 3.3Vシステムと互換の電圧レギュレータを内蔵
    • 48ピン・プラスチックLQFP
    • Instructions/Cycles: 1024
    • DAC DNR (dB): 104dB
    • DAC THD+N @ 1 kHz (-3dB): 90dB
    • Digital I/O Channels: 8/8
    • Analog I/O Channels: 2/4
    • Product Description: 28/56-Bit Automotive Audio Processor with Two ADCs and Four DACs

    ADAU1401機能ブロック図

    Part# Instructions/Cycles DAC DNR (dB) DAC THD+N @ 1 kHz (-3dB) ADC DNR (dB) ADC THD+N (dB) Digital I/O Channels Analog I/O Channels Product Description Price* (1000-4999)
    AD1940 1,536 n/a n/a - - 16/16 0/0 SigmaDSP Multichannel 28-/56-Bit Audio Processor w/ 4-Wire SPI ® control interface. $8.45
    AD1941 1,536 n/a n/a - - 16/16 0/0 SigmaDSP Multichannel 28-/56-Bit Audio Processor w/ 2-wire I2C ® control interface. $8.45
    AD1953 512 112 100 - - 4/6 0/3 SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A $7.14
    AD1954 512 112 100 - - 4/2 0/3 SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A $7.14
    ADAU1401 1,024 104 90 100 -83 8/8 2/4 28/56-Bit Automotive Audio Processor with Two ADCs and Four DACs $5.68
    ADAU1445 3,584 - - - - 24/24 - SigmaDSP® Digital Audio Processor with Flexible Audio Routing Matrix, 2 x 8-ch ASRC $9.31
    ADAU1446 3,584 - - - - 24/24 - SigmaDSP® Digital Audio Processor with Flexible Audio Routing Matrix, 2 x 8-ch ASRC $8.28
    ADAU1701 1,024 104 90 100 -83 8/8 2/4 SigmaDSP® 28/56-Bit Audio Processor with Two ADCs and Four DACs $4.52
    ADAU1702 512 104 90 100 -83 8/8 2/4 SigmaDSP 28/56-Bit Audio Processor with 2 ADC/4 DAC $3.57
    ADAU1761 1,024 99 90 101 -92 8/8 2/2 SigmaDSP® Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec with Integrated PLL $3.91

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。