AD1954: デジタル・オーディオ・プロセッサ、SigmaDSP™オンボード・コンバータ付き |
AD1954は、DSP機能を備えたシングルチップ26ビットの全機能内蔵型3チャンネル・デジタル・オーディオ再生システムです。主要な特長としては、3チャンネルのデジタル・オーディオ、7バンドの48ビット・ステレオ・イコライザ、スピーカー位置調整のための遅延、Phat Stereo™空間強調、デュアルバンドのプロ品質ダイナミック・プロセッサなどがあります。3個のDACを内蔵し、48kHzで112dBのS/N比を実現します。本製品には、次のようなダイナミック・プロセッシング機能があります。
AD1954は、DSP機能を備えたシングルチップ26ビットの全機能内蔵型3チャンネル・デジタル・オーディオ再生システムです。主要な特長としては、3チャンネルのデジタル・オーディオ、7バンドの48ビット・ステレオ・イコライザ、スピーカー位置調整のための遅延、Phat Stereo™空間強調、デュアルバンドのプロ品質ダイナミック・プロセッサなどがあります。3個のDACを内蔵し、48kHzで112dBのS/N比を実現します。本製品には、次のようなダイナミック・プロセッシング機能があります。
価格と提供する製品:
AD1954 SigmaDSPデジタル・オーディオ・プロセッサは、44ピンMQFPまたは48ピンTQFPパッケージで提供しており、定格の温度範囲は-40~+105℃です。AD1954は現在生産中で、サンプルを利用できます。
アプリケーション
Recommended for new designs is the AD1953. The AD1953 has all the same features as the AD1954 as well as some additional functions. Both parts are priced the same.
Check the SigmaDSP FAQ for any questions you might have. If they are not answered there, direct any SigmaDSP support inquiries to sigmadsp@analog.com
| Part# | Instructions/Cycles | DAC DNR (dB) | DAC THD+N @ 1 kHz (-3dB) | ADC DNR (dB) | ADC THD+N (dB) | Digital I/O Channels | Analog I/O Channels | Product Description | Price* (1000 pcs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1940 | 1,536 | n/a | n/a | - | - | 16/16 | 0/0 | SigmaDSP Multichannel 28-/56-Bit Audio Processor w/ 4-Wire SPI ® control interface. | $8.45 |
| AD1941 | 1,536 | n/a | n/a | - | - | 16/16 | 0/0 | SigmaDSP Multichannel 28-/56-Bit Audio Processor w/ 2-wire I2C ® control interface. | $8.45 |
| AD1953 | 512 | 112 | 100 | - | - | 4/6 | 0/3 | SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A | $7.14 |
| AD1954 | 512 | 112 | 100 | - | - | 4/2 | 0/3 | SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A | $7.14 |
| ADAU1401 | 1,024 | 104 | 90 | 100 | -83 | 8/8 | 2/4 | 28/56-Bit Automotive Audio Processor with Two ADCs and Four DACs | $5.68 |
| ADAU1445 | 3,584 | - | - | - | - | 24/24 | - | SigmaDSP® Digital Audio Processor with Flexible Audio Routing Matrix, 2 x 8-ch ASRC | $9.31 |
| ADAU1446 | 3,584 | - | - | - | - | 24/24 | - | SigmaDSP® Digital Audio Processor with Flexible Audio Routing Matrix, 2 x 8-ch ASRC | $8.28 |
| ADAU1701 | 1,024 | 104 | 90 | 100 | -83 | 8/8 | 2/4 | SigmaDSP® 28/56-Bit Audio Processor with Two ADCs and Four DACs | $4.52 |
| ADAU1702 | 512 | 104 | 90 | 100 | -83 | 8/8 | 2/4 | SigmaDSP 28/56-Bit Audio Processor with 2 ADC/4 DAC | $3.57 |
| ADAU1761 | 1,024 | 99 | 90 | 101 | -92 | 8/8 | 2/2 | SigmaDSP® Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec with Integrated PLL | $3.91 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1954YST | 製造中止 | 48 ld LQFP | 48 | Auto | - | - | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD1954YSTRL | 製造中止 | 48 ld LQFP | 48 | Auto | - | - | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD1954YSTZ | 製造中 | 48 ld LQFP | 48 | Auto | $7.90 | $7.14 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD1954YSTZRL | 製造中 | 48 ld LQFP | 48 | Auto | $7.90 | $7.14 | 02/12/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD1954YSZ | 製造中 | 44 ld MQFP (13.20mm wide) | 44 | Auto | - | - | 02/12/2010 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。