シグナル・チェーンデザイナーに追加する

SSM3302:  オーディオ・アンプ、ステレオ、2×10W、フィルター・レス、クラスD

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

SSM3302は全機能内蔵、高効率のステレオ クラスD オーディオ・アンプです。アプリケーション回路では、最小限の外付け部品のみを必要とし、7V~18Vの単電源で動作します。この製品は、12V電源で、4Ωの負荷を、1%未満のTHD+N特性で、連続的に2×10W(または8Ω負荷に対して2×8W)の出力パワーで、駆動する能力を持ちます。加えて、モノ・モードで動作する場合、ユーザは、ステレオ出力端子を直列接続することによって、2Ωほど小さな負荷を20Wの連続パワーでドライブすることができます。

SSM3302は、高効率で、外部LC出力不要の低ノイズ・モジュレーション機能を特長としています。このスケマチィックは、たとえ低出力パワー時でも高効率を連続的に供給します。SSM3302は12V動作、8Ω負荷で7W時の効率は90%で、4Ω、10W時では82%の効率で動作します、しかもSNRは98dB以上となります。

拡散スペクトラム、パルス密度モジュレション(PDM)は、他のクラスDアーキテクチャに比較すると、より低いEMI放射を提供します。SSM3302はオプションとしてモジュレーション・セレクト・ピン(超低EMI放射モード)を備えており、クラスD出力、特に100MHz以上の放射妨害波を大幅に軽減します。SSM3302は、コモンモード用チョーク・ベースのフィルタを使用して、シールドなしの20インチのスピーカ・ケーブルでFCCのクラスB放射テストをパスすることができます。

SSM3302の完全差動入力は、入力でのコモン・モード・ノイズの優れた除去特性を提供しす。また、このデバイスは柔軟性の高いゲイン選択ピンを備えており、9dB~24dB間のゲインを選ぶためには、一本の直列抵抗器を必要とするだけです、この場合入力インピーダンスは一切変化しません。このことによる利点は、ゲインを設定するために外付け抵抗器を使う場合と比較すると、一つのアプリケーション内で、複数個のSSM3302間でのゲイン・マッチングが改善されます。

SSM3302は、5Vレールの電源を生成する電圧レギュレータを内蔵しています。

SSM3302は、標準で10μAのシャットダウン電流のマイクロパワー・シャットダウン・モードを備えています。シャットダウンは、SDピンにロジック・ローを与えることで可能となります。この製品は、ポップ-アンド-クリック抑制回路を含んでおり、ターンオンとターンオフ時の出力における電圧グリッジを最小化し、音声起動時や終了時での可聴ノイズを低減します。

SSM3302を採用したシステム・レベルを簡素化するためのその他内蔵されている機能として、パルス密度変調に影響を及ぼす対象バンド外のDACノイズを抑圧するための入力ローパス・フィルタ、マルチプル・プラットホーム製品を構築する場合の部品選別を簡素化するための固定された入力インピーダンス、および温度警告インジケータ・ピンがあります。

SSM3302は商用工業温度範囲-40~+85℃にわたって仕様規定されています。さらに、サーマル・シャットダウン機能および出力短絡回路保護機能を備えています。この製品は、ハロゲン・フリ、40ピン、6mm×6mmのリード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)をパッケージ採用しています。

アプリケーション

  • 移動用コンピュータ
  • フラット・パネル・テレビ
  • メディア・ドッキング・ステーション
  • ポータブル電子機器
  • サウンド・バー

特長と利点

  • ΣΔモジュレータ内蔵のフィルター・レス、クラスDアンプ
  • 12 V電源で4Ω負荷に2×10W、8Ω負荷に2×8W、1%以下のTHD+N特性
  • 8Ωスピーカに12V、8Wで91%の効率
  • SNR(信号対ノイズ比):98dB
  • 単電源動作、7 V~18 V
  • 柔軟なゲイン調整ピン:9dB~24dB
  • 固定入力インピーダンス:40kΩ

    その他の特長については、データシートを参照してください。

SSM3302 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
SSM3302: 2 ×10 W Filterless Class-D Stereo Audio Amplifier  (Rev 0, 02/2012) (pdf, 1123 kB)  データシート PDF
UG-360: Evaluation Board for SSM3302 2 × 10 W Filterless Class-D Stereo Audio Amplifier  (pdf, 315 kB) ユーザー・ガイド PDF
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

SSM3302 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

SSM3302 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-SSM3302Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 200.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる