シグナルチェーン・デザイナーに追加

SSM2804:  オーディオ・サブシステム、クラスDスピーカとキャップレス・ヘッドフォン用ドライバ内蔵

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

SSM2804は、携帯電話やポータブル・マルチメディア・デバイス向けに特別に設計されたオーディオ・サブシステムです。この非常に柔軟なサブシステムは3つの入力チャンネルがあり、マルチ・メディア・オーディオ・ソースのためのシングルエンド・ステレオまたはモノラル差動として構成することができます。

入力の各セットは、2線のI2Cインターフェースで別々に校正可能となっており、校正ゲインは0.1dBステップで30dB範囲にわたっていることを特長としています。また、入力チャンネルの各セットは可変入力インピーダンスのPGAモードまたは固定入力インピーダンスのブースト・モードのどちらかを選べる機能を提供します。入力信号はミックスされ、所望の出力セットに送り出されます。この構成は2線のI2C制御インターフェースを使って設定します。

SSM2804は3種の選択可能な出力モードを備えています。

最初の出力モードはステレオ・クラスDのスピーカ・ドライバで、8Ωのブリッジ結合負荷(BTL)に、5V電源時1%のTHD+Nで、2×1.4Wの連続パワーを供給することができます。このクラスDアンプは、バッテリの寿命を増しEMI性能を改善するために設計された3レベルのΣΔ変調を採用しています。クラスDアンプは、+12dB~-63dBのゲイン範囲(31ステップ)で、I2Cを介して調整可能なボリューム制御を提供します。

2番目の出力モードは、高性能なヘッドフォン・ドライバのペアで、ステレオ32Ωのシングルエンド負荷に対して、1%のTHD+Nで、チャンネルあたり20mWを供給することができます。ステレオ・ヘッドフォン・ドライバは、高効率、グランド・センターのクラスGアーキテクチャを使っています。ヘッドフォン出力は、0dB~-75dBのゲイン範囲(32ステップ)で、I2Cを介して調整可能なボリューム制御を提供します。3番目の出力モードは、オーディオ・ベースバンドからの音声信号をパスさせるための内蔵された受信経路のバイパス・スイッチです。

SSM2804は工業温度範囲(-40~+85℃)で仕様規定されています。また、サーマル・シャットダウン機能と出力短絡保護が内蔵されています。SSM2804は、2.5mm×3.0mmの30ボールのウェハー・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)をパッケージ採用しています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • ポータブル・メディア・デバイス

特長と利点

  • 3つのシングルエンド・ステレオ・オーディオ入力(オプションで差動モード)
  • ステレオ、1.4W、ΣΔ変調内蔵のフィルタ・レス、クラスDアンプ
  • 受信経路にバイパス・スイッチを内蔵
  • 真のグランド・センタ・クラスG技術を使った高性能キャップレス・ヘッドフォン出力に構成可能
  • オプションで、ハードワイア・ベースのヘッドフォン・レベル・リミッタ
  • I2C制御インターフェース、
    --ボリューム制御、
    --柔軟な入力 / 出力のミキシング、
    --EMI放射制御、
    --自動レベル制御(ALC)、
    --調整可能なヘッドフォン・レベル・リミッタ
  • 低いシャットダウン時電流
  • 短絡保護と過熱保護機能
  • ポップ・アンド・クリック抑圧機能
  • 30ボール(2.5mm×3.0mm)WLCSPパッケージを採用

SSM2804 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
SSM2804: Audio Subsystem with Class-D Speakerand Capless Headphone Driver (Rev 0, 08/2011) (PDF, 635 kB)  データシート PDF
UG-344: Evaluating the SSM2804 Audio Subsystem  (pdf, 902 kB) ユーザー・ガイド PDF
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる