シグナル・チェーンデザイナーに追加する

SSM2335:  クラスDモノ・オーディオ・アンプ、フィルタレス、高効率、3W

製品詳細

製品状況:生産/供給中

SSM2335は全機能内蔵、高効率、クラスDオーディオ・アンプです。この製品は、携帯電話アプリケーションに関した性能を最大化するように設計されています。アプリケーション回路では、最小限の外付け部品を必要とし、2.5~5.5Vの単電源で動作します。5V電源の動作時に、3Wの連続出力パワーを1%以下のTHD+N特性で3Ωの負荷に出力し、駆動します。

SSM2335は、高効率で、外部LC出力不要の低ノイズ・モジュレーション機能を特長としています。モジュレーションは、たとえ低出力パワー時でも高効率を連続的に供給します。この製品は5V動作、8Ω負荷で1.4W時の効率は93%、また3Ω、3Wでは85%の効率で動作し、SNRは96dB以上となります。拡散スペクトラム、パルス密度モジュレションは、他のクラスDアーキテクチャに比較すると低いEMI放射を提供します。

SSM2335は、標準で20nAのシャットダウン電流のマイクロパワー・モードを備えています。シャットダウンは、SDピンにロジック・ローを与えることで可能となります。

さらにこの製品は、ポップ、クリック音の抑制回路も含んでいます。この抑制回路は、ターンオン、ターンオフ時の出力における電圧グリッジを最小化し、音声起動時や終了時での可聴ノイズを低減します。

SSM2335の完全差動入力は、入力でのコモン・モード・ノイズの優れた除去特性を提供します。入力のカプリング・コンデンサーによって、入力でのDCコモンモード電圧(約VDD/2)の必要がありません。

SSM2335のデフォルトでのゲインは18dBですが、外部に抵抗ペアーを使うことでゲインを小さくすることができます。(英語データシート「Theory of Operation - Gain」(ゲイン・セクション)を参照)

SSM2335の仕様は工業温度範囲(-40~+85℃)で規定されています。また、サーマル・シャットダウン機能と出力短絡保護が内蔵されています。この製品は、1.5mm×1.5mmの9ボールWLCSP(ウエハー・レベル・チップ・スケール・パッケージ)をパッケージ採用しています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤ
  • ポータブル・ゲーム機
  • ポータブル機器
  • 教育用玩具
  • 特長と利点

    • Σ-Δモジュレータ内蔵、フィルタレス、クラスDアンプ
    • アナログデバイセズからのクラスDアンプと併用する場合は、同期不要
    • 3Ωで3W、8Ωで4W@5V、1%以下のTHD+N特性
    • 5V、8Ωスピーカに1.4Wで93%の効率
    • SNR(信号対ノイズ比):96dB以上
    • 単電源動作、2.5~5.5V
    • 超低シャットダウン電流:20nA

    SSM2335機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    SSM2335: Filterless, High Efficiency, Mono 3 W Class-D Audio Amplifier Data Sheet (Rev 0, 10/2008) (pdf, 577 kB)  データシート PDF
    アナログ・デバイセズとナショナルインスツルメンツ、SPICEシミュレーション・ツール「Multisimコンポーネント・エバリュエータ‐アナログ・デバイセズ・エディション」を提供 (01 Feb 2011) プレス・リリース HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    SSM2335 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    SSM2335 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-SSM2335Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 50.50 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる