シグナルチェーン・デザイナーに追加

SSM2301:  クラスDモノ・オーディオ・アンプ、フィルタレス、高効率、1.4W

製品詳細

代替製品 新製品:
SSM2305:フィルタ・レス、高効率、モノ2.8W クラスDオーディオアンプ

SSM2301は、完全集積化された高効率のクラスDオーディオ・アンプです。携帯電話アプリケーションに最適な性能を提供します。アプリケーション用の回路には、最小限の部品を外付けするだけで済み、2.5~5Vの単電源で動作します。5V電源の動作時に、1.4Wの連続出力パワーを1%未満のTHD+Nで8Ωの負荷に出力し、駆動します。

SSM2301は、LC出力フィルタを外付けする必要のない高効率で低ノイズの変調方式を採用しています。変調は連続的に実行され、低い出力パワー時であっても高い効率が維持されます。5V電源から1.4Wを8Ω負荷に供給し、85%の高効率で動作します。S/N比は98dBを上回ります。スペクトル拡散変調を使用し、他のクラスDアーキテクチャに比べEMI放射を低減しています。

SSM2301は、シャットダウン電流が30nA(max)のマイクロパワー・シャットダウン・モードを備えています。シャットダウンは、ロジック・ローをSDピンに印加してイネーブルにします。

ポップおよびクリック音抑制回路も内蔵しています。これによって電源投入/切断時に出力に生じる電圧グリッチを最小限に抑えることができるため、電源投入/切断時の可聴ノイズを低減できます。

SSM2301の完全差動入力は、入力側において優れた同相ノイズ除去性能を提供します。DC入力同相電圧が約VDD/2の場合は、入力カップリング・コンデンサを省略できます。

SSM2301は、GSM伝送バーストやRF整流によるノイズなどの電源ノイズ除去性能も優れています。PSRRは217Hzで63dB(typ)です。

ゲイン制御選択ピンをグラウンドまたはVDDに接続して、6dBまたは12dBにゲインを設定できます。さらに、外付けの抵抗を使ってゲインを外部から調整することもできます。

SSM2301は、商用温度範囲(-40~+85℃)で仕様を規定しています。サーマル・シャットダウンおよび出力短絡保護回路を内蔵しており、3mm×3mmの8ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)を採用しています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤ
  • 携帯型ゲーム機
  • 携帯型電子機器
  • 教育用玩具
  • 特長と利点

    • 出力段内蔵のフィルタレス・クラスDアンプ
    • 5V電源供給時に8Ω負荷に1.4Wを提供(THD=1%未満)
    • 5V電源供給時に85%という高い効率で動作、8Ωスピーカに1.4Wを提供
    • 98dB以上のS/N比
    • 2.5~5V単電源動作
    • 超低シャットダウン電流:20nA
    • 短絡およびサーマル保護
    • 8ピン3mm×3mm LFCSPパッケージ
    • ポップおよびクリック音の抑制
    • 内蔵の抵抗でボード上の部品の数を低減
    • 固定またはユーザ調整可能なゲイン

    SSM2301機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    SSM2301: Filterless High Efficiency Mono 1.4 W Class-D Audio Amplifier Data Sheet (Rev A, 10/2007) (pdf, 423 kB)  データシート PDF
    AN-938: Digital and Analog Measurement Units for Digital CMOS Microphone Preamplifier ASICs  (pdf, 75 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Class D Audio Amplifiers: What, Why, and How
    (Planet Analog, 2/1/2007)
    技術関連記事 HTML
    Analog Devices Introduces Class-D Audio Amplifiers
    (EFY Times, 8/10/2006)
    関連記事 HTML
    We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. その他 HTML
    ICs for Enhanced Handset User Experience その他 HTML
    デジタル・イメージングの進化の起点に、これからもアナログ・デバイセズ
    -analog is everywhere
    その他 HTML
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
    SSM2301 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    SSM2301CPZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 5000 - $ 0.61 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
    SSM2301CPZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 0.61 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入 サンプル
    SSM2301RMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.40 Y  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
    SSM2301RMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.40 Y  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入 サンプル
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    SSM2301 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    SSM2301-EVALZ 製品状況: 製造中止 Evaluation Board - Yes - お問い合わせ
    SSM2301-MINI-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 50.50 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる