シグナル・チェーンデザイナーに追加する

SSM2166:  マイクロフォン・コンディショナ、全機能内蔵、可変圧縮およびノイズ・ゲート付

製品詳細

製品状況:生産/供給中

SSM2166は、コンピュータ・オーディオ・システムにおけるマイクロフォン入力コンデショニングに対してフレキシブルで完全なソリューションを集積しています。また、通信および公共案内システムでの明瞭度の改善でもすぐれた能力を持っています。低ノイズの電圧制御アンプ(VCA)は、セットの圧縮特性を維持するための制御ループによって動的に調整される、ゲインを提供します。圧縮比は、一本の抵抗器で設定され、ユーザー定義のローテーション・ポイントを基準とした1:1~15:1にわたって変化させることができます;ローテーション・ポイント上の信号は、オーバーロードを防ぐこととポッピングを削除するために、制限されます。1:1の圧縮設定の場合、SSM2166は最大20dBまでの固定ゲインでプログラムすることができ、このゲインは、他の圧縮設定の際可変ゲインに追加されることになります。また、入力バッファも0dB~20dBのフロントエンド・ゲインとして構成することができます。下方向拡張回路(ノイズ・ゲート)は、ノイズやハムの増幅を防止します。この結果として、デジタイジングの前に信号レベルが最適化されます、したがって、スピーチ認識アルゴリズムでのノイズ追加または正確性の低下を招くような、デジタル領域内でのゲイン追加または減衰の必要性がありません。圧縮比と時定数は、外部的に設定されます。高度な柔軟性が、VCAゲイン、ローテーション・ポイントおよびノイズ・ゲイン調整ピン、によって提供されます。

SSM2166は、AD1845のようなコンピュータ・システムで使われるオーディオ・コーデックの理想的な仲間製品といえます。SSM2166は、14ピンのSOICパッケージを採用し、-40℃~+85℃の拡張工業用温度範囲にわたって動作が保証されています。

アプリケーション

  • マイクロフォン用プリアンプ / プロセッサー
  • コンピュータ・サウンド・カード
  • 公共案内 / ページング・システム
  • 通信用ヘッドセット
  • 電話会議
  • ギター・サステイン効果生成
  • コンピュータによる音声認識
  • 監視カメラ・システム
  • カラオケ、DJミキサー

特長と利点

  • 全機能内蔵マイクロフォン・コンディショナ、14ピン・パッケージ
  • 単電源5V動作
  • ノイズ・ゲートのスレショールドが調整可能
  • 外部抵抗器で圧縮比率の設定
  • 自動制限機能―ADCへのオーバーロード防止
  • 調整可能なリリース時間
  • 低ノイズで低歪
  • パワーダウン機能
  • 帯域幅:20kHz(±1dB)

SSM2166 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
SSM2166: Microphone Preamplifier with Variable Compression & Noise Gating Data Sheet  (Rev D, 07/2008) (pdf, 1651 kB)  データシート PDF
AN-938: Digital and Analog Measurement Units for Digital CMOS Microphone Preamplifier ASICs  (pdf, 75 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-583: Using the SSM2167 Evaluation Board  (pdf, 132 kB)
This document explains how the evaluation board is set up and how to use it to evaluate the SSM-2167.
アプリケーション・ノート PDF
Audio Processors, Amplifiers Deliver Complete HDTV Audio Subsystem
(Embedded.com, 10/1/2007)
関連記事 HTML
ADI: Analog Essential To HDTV Experience
(Electronic Design, 10/1/2007)
関連記事 HTML
アナログ・デバイセズとナショナルインスツルメンツ、SPICEシミュレーション・ツール「Multisimコンポーネント・エバリュエータ‐アナログ・デバイセズ・エディション」を提供 (01 Feb 2011) プレス・リリース HTML
アナログ・デバイセズのアドバンストTV メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

SSM2166 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
SSM2166SZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 3.41 $ 3.13 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
SSM2166SZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.13 Y  成分表 PCN 購入
SSM2166SZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.13 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる