シグナル・チェーンデザイナーに追加する

SSM2143:  差動ライン・レシーバ、-6dB、10V/µsのスルーレート、広帯域幅

製品詳細

製品状況:生産/供給中

SSM2143は差動アンプを内蔵しており、オーディオ・アプリケーションでの受信平衡ライン入力で要求される、コモンード・ノイズからの高レベルの耐性を備えています。この製品は、0.005%以上優れた抵抗レーザートリミングによって、標準で90dBのコモンモード除去比(CMR)を提供します。

その他の特長として、10V/µsのスルーレートと広帯域幅があります。全高調波歪み(THD)は、低インピーダンスの負荷をドライブする場合でも、全オーディオ帯域に渡って0.004%以下となっています。SSM2143の入力段は、ゲイン=1/2で+28dBu以上の入力信号を扱えるように設計されています。主の目的はゲイン1/2アプリケーションですが、+IN/-INとSENSE/REFERENCE接続を逆転させることでゲイン=2も実現できます。

ゲイン=1/2の構成時、SSM2143とSSM2142バランス・ライン・ドライバは、長いケーブルに渡るオーディオ信号の完全集積化されたユニティ・ゲイン・ソリューションを提供します。

SSM2143機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
SSM2143: −6dB、差動、ライン・レシーバ (Rev 0, 11/1991) (pdf, 739 kB)  データシート PDF
SSM2143: -6 dB Differential Line Receiver Data Sheet (Rev A, 06/2011) (pdf, 364 kB)  データシート PDF
AN-938: Digital and Analog Measurement Units for Digital CMOS Microphone Preamplifier ASICs  (pdf, 75 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-349: Keys to Longer Life for CMOS  (pdf, 89 kB)
Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse
アプリケーション・ノート PDF
AN-211: The Alexander Current-Feedback Audio Power Amplifier  (pdf, 1154 kB) アプリケーション・ノート PDF
Audio Processors, Amplifiers Deliver Complete HDTV Audio Subsystem
(Embedded.com, 10/1/2007)
関連記事 HTML
ADI: Analog Essential To HDTV Experience
(Electronic Design, 10/1/2007)
関連記事 HTML
アナログ・デバイセズとナショナルインスツルメンツ、SPICEシミュレーション・ツール「Multisimコンポーネント・エバリュエータ‐アナログ・デバイセズ・エディション」を提供 (01 Feb 2011) プレス・リリース HTML
アナログ・デバイセズのアドバンストTV メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

SSM2143 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
SSM2143PZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.84 $ 1.66 Y  成分表 PCN 購入
SSM2143SZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.84 $ 1.66 Y  成分表 PCN 購入
SSM2143SZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.66 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる