| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| TMP05/TMP06:±0.5℃精度、PWM温度センサー、5ピンSC-70採用 (Rev 0, 04/2005) (pdf, 467 kB) | データシート | |
| TMP05/TMP06: ±0.5°C Accurate PWM Temperature Sensor in 5-Lead SC-70 Data Sheet (Rev C, 08/2012) (pdf, 566 kB) | データシート | |
| analogZONE reviews the TMP05 and TMP06 (htm) | 関連記事 | HTM |
|
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package
(htm)
(analogZone September 1, 2003) |
関連記事 | HTM |
| Selection Guide: Temperature Sensors (pdf, 807 kB) | メディア掲載一覧 | |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体温度センサーの基板レイアウト最適化の方法 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。