シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADT7519:  温度センサー、4チャンネルADCとクワッドの電圧出力、SPI/I2C互換

製品詳細

ADT7516/ADT7517/ADT7519*では、10ビットの温度/デジタル・コンバータ、4チャンネルの10ビットADC、およびクワッドのそれぞれ12ビット/10ビット/8ビットDACを1個の小型16ピン QSOP パッケージに組込んでいます。このデバイスはまた、バンドギャップ温度センサーと10ビットADCを内蔵しており、温度を監視しデジタル化して分解能0.25℃で出力します。

ADT7516/ADT7517/ADT7519は、2.7V~5.5Vの単電源で動作します。ADCチャンネルの入力電圧範囲は0V~2.28Vで入力帯域幅はDCとなっています。ADCチャンネルに対応するリファレンスは、内部から供給されます。DACの出力電圧範囲は0V~VDDで、出力電圧のセトリング時間は標準で7μsです。

ADT7516/ADT7517/ADT7519は2つのシリアル・インターフェース・オプションを備えています。SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、およびDSPインターフェース規格となどと互換な4線のシリアル・インターフェースと2線のSMBus/I2インターフェースです。これらのデバイスは、シリアル・インターフェースを経由して制御されるスタンバイ・モードを持っています。

4個のDACに対するリファレンスは、内部的に供給されるかあるいはリファレンスピンから供給されます。すべてのDAC出力は、ソフトウェアのLDAC機能あるいは外部のLDACピンを使って同時に更新することができます。ADT7516/ADT7517/ADT7519はパワーオン・リセット回路を採用しているため、パワーアップ時ではDAC出力をゼロにして、有効な書込みがあるまでこの出力状態を維持します。

ADT7516/ADT7517/ADT7519は広い電源電圧範囲、低電源電流およびSPI/I2C互換のインターフェース内蔵しているため、パーソナル・コンピュータ、オフイス機器、家電製品などのさまざまなアプリケーションに最適となっています。

* 米国特許により保護されています:6,169,442、5,867,012、5,764,174その他は出願中

アプリケーション

  • 携帯型バッテリ駆動の計測機器
  • パーソナル・コンピュータ
  • スマート・バッテリ充電器
  • 通信装置
  • 電子テスト装置
  • 家電機器
  • プロセス・コントロール
  • 特長と利点

    • ADT7519-4個の8ビットDAC
    • バッファ付き出力電圧
    • 全コードに対して単調性を設計で保証
    • 10ビットの温度/デジタル・コンバータを内蔵
    • 10ビット、4チャンネルADC
    • 広い入力帯域幅:
    • 入力範囲:0 V~2.28 V
    • 温度範囲:-40℃~+120℃
    • 温度センサー精度:±0.5℃ (typ)
    • 電源電圧範囲:2.7 V~5.5 V
    • DAC出力範囲:0V~2×VREF
    • パワーダウン電流:10μA以下

    ADT7519 機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADT7516/ADT7517/ADT7519: SPI/I,sup>2C Compatible, Trmperature Sensor, 4-Channel ADC and Quad Voltage Output DAC Data Sheet (Rev B, 10/2006) (pdf, 1132 kB)  データシート PDF
    Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体温度センサーの基板レイアウト最適化の方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADT7519 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADT7519ARQZ 製品状況: 最終購入可能日 16 ld QSOP 16 工業用 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
    ADT7519ARQZ-REEL 製品状況: 最終購入可能日 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
    ADT7519ARQZ-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる