シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADT7517:  温度センサー、4チャンネルADC、クワッド電圧出力DAC

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADT7517は、10ビット温度 / デジタル・コンバータ、10ビット4チャンネルADC、クワッドDAC(10ビット)で構成され、16ピンQSOPパッケージで提供しています。内蔵のバンドギャップ温度センサーと10ビットADCにより温度を監視し、0.25℃の分解能でデジタル化し、+2.7~+5.5Vの単電源で動作します。ADCチャンネルの入力電圧範囲は0~2.25Vで、入力帯域幅はDCです。ADCチャンネルのリファレンスは内部で生成されます。DACの出力電圧は0~VDDで、出力電圧セトリング・タイムは7μs(typ)です。

ADT7517は2つのシリアル・オプションを提供します。1つは4線式シリアル・インターフェースで、SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、およびDSPインターフェース標準に準拠しています。もう1つは2線式のI2Cインターフェースです。シリアル・インターフェースを通して制御するスタンバイ・モードがあります。

4個のDACのリファレンスは、内部またはリファレンス・ピンから供給します。全DACの出力は、ソフトウェアのLDAC機能または外部のLDACピンを使って同時にアップデートできます。ADT7517は、DAC出力が0Vになって有効な書込みが発生するまでその状態を維持するパワーオン・リセット回路を内蔵しています。

広い電源電圧範囲、低電源電流、それにSPI/I2C準拠のインターフェースを提供するADT7517は、パーソナル・コンピュータ、オフィス機器、家電製品など、さまざまなアプリケーションに最適です。

アプリケーション

  • バッテリ駆動の携帯計装機器
  • パーソナル・コンピュータ
  • スマート・バッテリ・チャージャ
  • 通信システム
  • 電子試験装置
  • 家電製品
  • プロセス制御

特長と利点

  • ADT7516:4個の12ビットDAC
  • ADT7517:4個の10ビットDAC
  • ADT7518:4個の8ビットDAC
  • I2C®、SPI™、QSPI™、MICROWIRE™、およびDSP互換の4線式シリアル・インターフェース
  • 10ビット温度 / デジタル・コンバータ
  • 10ビット、4チャンネルADC:
    入力範囲:0~2.25V
  • 温度範囲:-40~+120℃
  • ±0.5℃精度の温度センサー
  • 電源範囲:+2.7~+5.5V
  • パワーダウン電流:1μA
  • 内部2.25V REFオプション
  • 16ピンQSOPパッケージ

ADT7517 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADT7516/ADT7517/ADT7519: SPI/I,sup>2C Compatible, Trmperature Sensor, 4-Channel ADC and Quad Voltage Output DAC Data Sheet (Rev B, 10/2006) (pdf, 1132 kB)  データシート PDF
ADT7517-KGD: Known Good Die Data Sheet  (Rev A, 10/2014) (PDF, 226 kB)  データシート PDF
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) その他 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体温度センサーの基板レイアウト最適化の方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
ADT7517 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADT7517-KGD-DF 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 工業用 Tray, 5600 $ 4.64 $ 3.80 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADT7517ARQZ-REEL7 製品状況: 製造中止 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる