シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADT7408:  12ビット・デジタル温度センサー、±2℃精度

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADT7408は、モバイル・プラットフォーム用メモリ・モジュール向けのJEDEC規格JC-42.4に適合する業界初のデジタル温度センサーです。ADT7408には、温度をモニタし、その温度を0.0625℃の分解能でデジタル値に変換するバンドギャップ温度センサーと12ビットのA/Dコンバータ(ADC)が内蔵されています。

モニタする温度がクリティカルなプログラマブル限界値を超えるとき、あるいは温度がアラーム・ウィンドウの範囲から外れて上昇または低下するときにアクティブとなるオープン・ドレインのイベント#出力が用意されています。このピンは、コンパレータまたは割り込みのいずれのモードでも動作が可能です。3本のスレーブ・デバイス・アドレス・ピンを利用して、各種の部品やサブシステムの温度をモニタするシステム内で最大8個までのADT7408を使用することが可能です。

ADT7408の仕様は、3.0~3.6Vの範囲の電源電圧動作に対して規定されています。3.3V電源動作時の平均的な電源電流は、240µA(typ)以下に抑えられます。ADT7408をパワーダウンし、シャットダウン時の電流を3µA(typ)まで低減できるシャットダウン・モードが用意されています。ADT7408の定格は、-20~+125℃の温度範囲内の動作に対して規定されています。ADT7408は、サイズが3mm×3mmの無鉛8ピンLFCSP(JEDEC MO-229 VEED-4)パッケージで提供されます。

アプリケーション
  • メモリ・モジュールの温度モニタリング
  • 絶縁型センサー
  • 環境制御システム
  • コンピュータによるサーマル・モニタリング
  • サーマル保護
  • 工業プロセス制御
  • 電源システム・モニタ
  • 携帯型機器アプリケーション

特長と利点

  • 12ビットの温度 / デジタル・コンバータ
  • ±2℃(typ)の精度
  • -20~+125℃の温度範囲で動作
  • 3~3.6Vの電源動作
  • 500µA(max)の平均電源電流
  • 0、1.5℃、3℃、6℃のヒステリシスを選択可能
  • SMBus/I2C互換のインターフェース
  • 2つの目的に使用されるイベント・ピン:コンパレータまたは割り込み
  • サイズが3mm×3mmの8ピンLFCSP(JEDEC MO-229 VEED-4)パッケージ
  • JEDEC規格JC-42.4「メモリ・モジュール」に適合
  • 熱センサー部品仕様

ADT7408 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADT7408: ±2°C Accurate, 12-Bit Digital Temperature Sensor Data Sheet (Rev 0, 05/2006) (pdf, 452 kB)  データシート PDF
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体温度センサーの基板レイアウト最適化の方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADT7408 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる