シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADE7761B:  電子電力量計用IC、障害および地絡検出回路内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADE7761Bは、2線式配電システムでの使用を目的とした高精度のフォールト・トレラント電気エネルギー計測用ICです。デバイスの仕様は、IEC 62053-21規格の精度条件を上回ります。ADE7761Bで使用するアナログ回路は、ADCとリファレンス回路のみです。他のすべての信号処理(乗算やフィルタ処理など)は、デジタル領域で行われます。この方法により、極端な環境条件や長期に及ぶ使用においても優れた安定性と精度を維持します。ADE7761Bは、相電流とニュートラル電流の両方を常時監視することによってADE7751と同様の障害検出を実行します。電流が6.25%以上異なると、障害が表示されます。

ADE7761Bは、入力電圧を常時監視することによって地絡を検出します。地絡状態(電圧入力が存在しない状態)が検出されると、ADE7761Bは有効な電流信号に基づいて課金を継続します(「地絡検出モード」を参照)。FAULTピンがハイレベルになると、地絡状態を意味します。ADE7761Bは、F1とF2の低周波数出力に対し平均の有効電力情報を供給します。CFロジック出力が瞬時に有効電力情報を提供します。

ADE7761Bは、VDD電源ピンに電源モニタ回路を内蔵しています。位相マッチング回路により、電圧チャンネルと電流チャンネルが確実にマッチングします。ADE7761Bの内部無負荷スレッショールドによって、無負荷時にクリープ現象が生じません。

特長と利点

  • IEC 62053-21規格に適合する高精度の有効エネルギー計測用IC
  • 1000~1のダイナミック・レンジで0.1%未満の誤差
  • F1とF2の周波数出力上に有効電力を供給
  • キャリブレーション用に高周波数のCF出力が瞬時有効電力を供給
  • 相電流とニュートラル電流の継続的な監視によって、2線式配電システムの障害を検出
  • シャントおよび電流トランス・センサに最適な電流チャンネル入力レベル
  • 障害状態でも、2つの電流(相またはニュートラル)の大きいほうで課金を実施
  • 電圧入力と電流入力の継続的な監視によって地絡を検出
  • 地絡検出時に電流入力のいずれか(相またはニュートラル)を使用して課金を実施
  • 2つのロジック出力(FAULTとREVP)を使用して、誤配線、障害、地絡状態の可能性を表示
  • 電気機械式カウンタと2相ステッパ・モータを直接駆動(F1とF2)
  • 環境条件や使用期間中に大きな変化があっても高精度を実現する独自のADCとDSP

ADE7761B機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADE7761B: Energy Metering IC with On-Chip Fault and Missing Neutral Detection Data Sheet (Rev 0, 08/2007) (pdf, 522 kB)  データシート PDF
AN-687: A Low Cost Tamper-Resistant Energy Meter Based on the ADE7761 with Missing Neutral Function  (pdf, 762 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-574: A Tamper-Resistant Watt-Hour Energy Meter Based on the AD7751  (pdf, 625 kB)
With a Current Transformer and a Low Resistant Shunt
アプリケーション・ノート PDF
AN-563: A Tamper-Resistant Watt-Hour Energy Meter  (pdf, 348 kB)
Based on the ADE7751 and Two Current Sensors
アプリケーション・ノート PDF
Measuring Harmonic Energy with a Solid State Energy Meter  (pdf, 46 kB)
(Reprinted with permission from Metering International where it was first printed in Issue 3, 2003)
技術関連記事 PDF
IC Technology and Failure Mechanisms - Understanding Reliability Standards Can Raise Quality of Meters  (pdf, 903 kB)
by Etienne Moulin, Analog Devices, Inc. (Reprinted with permission of India's Power Magazine, PowerLine, where it first appeared in the June 2004 issue)
技術関連記事 PDF
RF Meets Power Lines: Designing Intelligent Smart Grid Systems that Promote Energy Efficiency
RF DesignLine, March 2010
技術関連記事 HTML
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
Analog Dialogue, Volume 43 – January 2009
技術関連記事 HTML
All-Electronic Power and Energy Meters
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
Analog Dialogue, Volume 43 – January 2009
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Energy Measurement Solutions  (pdf, 2002 kB) その他 PDF
ADE Product Family Overview  (pdf, 1390 kB)
The portfolio includes single-phase products and polyphase products for stepper motor and LCD display meter designs, with five critical measurements available: watt, V rms, I rms, VA, and VAR.
その他 PDF
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
なぜクリスタルは3.579545MHz あるいは32.768KHz FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the benefits of the ADE energy metering devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Frequently Asked Questions (FAQs): Analog Devices Energy (ADE) Products  (pdf, 656 kB) FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) PDF
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADE7761B モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる