シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADE5569:  電力量計用IC、単相用、8052MCU/RTC/LCDドライバ内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADE5166/ADE5169/ADE5566/ADE5569は、アナログ・デバイセズ社の電力量計用IC(ADEシリーズ)で、アナログ・フロントエンド、固定小数点機能DSP、機能強化された8052 MCUコア、および完全なRTC、LCDドライバ、LDC表示器を持った電子電力量計を作るにあたり必要な周辺機能全てが1デバイスに集積されています。

ADEシリーズの計測コアは、有効/無効/皮相電力量などの計算、および電圧/電流のrms計測を含んでいます。これは、電力量の分析が内蔵されているため電力料金用としてすぐに利用できることを意味します。電力量計測用のDSPには、電力線にまつわる、SAG、ピーク、ゼロクロスなどの監視機能も含まれており、電力量計の設計が簡単に行えます。

マイクロプロセッサは、機能的には、シングル・サイクルの8052コア、電源バックアップピンを伴った完全なRTC、SPIまたはI2C®インターフェース、2つの独立したUARTインターフェースを含んでいます。ADEコア用に用意されている情報で、必要とするプログラムノメモリ・サイズを低減し、込み入った設計を62kBのフラッシュ・メモリ内に簡単に作ることができます。

ADE5166ADE5169は、最大4つのLCDスクリーンをメモリに格納することのできる104セグメントのLCDドライバを、ADE5566/ADE5569は最大4つのLCDスクリーンをメモリに格納することのできる108セグメントのLCDドライバを含んでいます。このドライバは最大5VまでのLCDを駆動できる電圧を生成します。

特許申請中


ADE51xxとADE55xxファミリーの製品セレクション・ガイド

  ADE5166 ADE5169 ADE5566 ADE5569
Antitamper X X    
W + VA + rms X X X X
VAR   X   X
di/dt   X   X
5 V LCD X X X X
RTC X X X X
Flash (kB) 62 62 62 62
Package 64ピン LQFP 64ピン LQFP 64ピン LQFP 64ピン LQFP

特長と利点

  • 広い電源電圧範囲:2.4 V~3.7 V
  • I安定化電源とバッテリ入力を切り替える内部バイポーラ・スイッチ
  • パワー・セービング・モード(PSM)を備えた超省電力動作
  • 完全動作:4.4 mA~1.6mA(PLLクロックに依存)
  • バッテリ・モード:3.3 mA~400µA(PLLクロックに依存)
  • スリープ・モード
      リアルタイム・クロック(RTC)モード:1.7µA
      RTC/LCDモード:38µA(LCD用チャージポンプはイネーブル)
  • リファレンス電圧1.2V±0.1%(温度ドリフト:10 ppm/°C)
  • 64ピンRoHSフリー・パッケージ(LQFP)
  • 動作温度範囲:−40°C ~+85°C
  • 電力量計測の機能についてはデータシートを参照してください
  • マイクロプロセッサの機能についてはデータシートを参照してください

ADE5569機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADE5166/ADE5169/ADE5566/ADE5569: Single-Phase Energy Measurement IC with 8052 MCU, RTC, and LCD Driver Datasheet (Rev D, 04/2012) (pdf, 1506 kB)  データシート PDF
UG-061: Evaluation Board User Guide for the ADE71xx/ADE75xx/ADE51xx/ADE55xx Family  (pdf, 1516 kB) ユーザー・ガイド PDF
All-Electronic Power and Energy Meters
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
Analog Dialogue, Volume 43 – January 2009
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Measuring Harmonic Energy with a Solid State Energy Meter  (pdf, 46 kB)
(Reprinted with permission from Metering International where it was first printed in Issue 3, 2003)
技術関連記事 PDF
IC Technology and Failure Mechanisms - Understanding Reliability Standards Can Raise Quality of Meters  (pdf, 903 kB)
by Etienne Moulin, Analog Devices, Inc. (Reprinted with permission of India's Power Magazine, PowerLine, where it first appeared in the June 2004 issue)
技術関連記事 PDF
RF Meets Power Lines: Designing Intelligent Smart Grid Systems that Promote Energy Efficiency
RF DesignLine, March 2010
技術関連記事 HTML
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
Analog Dialogue, Volume 43 – January 2009
技術関連記事 HTML
Energy Measurement Solutions  (pdf, 2002 kB) メディア掲載一覧 PDF
ADE Product Family Overview  (pdf, 1390 kB)
The portfolio includes single-phase products and polyphase products for stepper motor and LCD display meter designs, with five critical measurements available: watt, V rms, I rms, VA, and VAR.
メディア掲載一覧 PDF
海外で豊富な実績を誇るワンチップ・ソリューションを、日本にも。
電子電力メーターには、アナログ・デバイセズ
メディア掲載一覧 HTML
Frequently Asked Questions (FAQs): Analog Devices Energy (ADE) Products  (pdf, 165 kB) FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
なぜクリスタルは3.579545MHz あるいは32.768KHz FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the benefits of the ADE energy metering devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
ADE5569 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADE5569ASTZF62 製品状況: 製造中 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工業用 Tray, 160 $ 3.51 $ 3.51 Y  成分表 PCN 購入
ADE5569ASTZF62-RL 製品状況: 製造中 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工業用 Reel, 1500 - $ 3.51 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる