ADE5166:  Single-Phase Energy Measurement IC with 8052 MCU, RTC, and LCD Driver

The ADE5166/ADE51691 integrate the Analog Devices, Inc., energy (ADE) metering IC analog front end and fixed function DSP solution with an enhanced 8052 MCU core, a full RTC, an LCD ...続きを見る

This part has all features of the ADE51XX and ADE55XX and can be used to evaluate all features you require in your design.

ADE5166:  Single-Phase Energy Measurement IC with 8052 MCU, RTC, and LCD Driver

製品概要

The ADE5166/ADE51691 integrate the Analog Devices, Inc., energy (ADE) metering IC analog front end and fixed function DSP solution with an enhanced 8052 MCU core, a full RTC, an LCD driver, and all the peripherals to make an electronic energy meter with an LCD display in a single part.

The ADE measurement core includes active, reactive, and apparent energy calculations, as well as voltage and current rms measure-ments. This information is accessible for energy billing by using the built-in energy scalars. Many power line supervisory features such as SAG, peak, and zero crossing are included in the energy measurement DSP to simplify energy meter design.

The microprocessor functionality includes a single-cycle 8052 core, a full RTC with a power supply backup pin, an SPI or I2C® interface, and two independent UART interfaces. The ready-to-use information from the ADE core reduces the requirement for program memory size, making it easy to integrate complicated design into 62 kB of flash memory.

The ADE5166/ADE5169 include a 104-segment LCD driver with the capability to store up to four LCD screens in memory. This driver generates voltages capable of driving LCDs up to 5 V.

*Patents pending.


Product Selection Guide for the ADE51XX and ADE55XX Family

  ADE5166 ADE5169 ADE5566 ADE5569
Antitamper X X    
W + VA + rms X X X X
VAR   X   X
di/dt   X   X
5 V LCD X X X X
RTC X X X X
Flash (kB) 62 62 62 62
Package 64 Lead LQFP 64 Lead LQFP 64 Lead LQFP 64 Lead LQFP

Features

  • Wide supply voltage operation: 2.4 V to 3.7 V
  • Internal bipolar switch between regulated and battery inputs
  • Ultralow power operation with power saving modes (PSM)
    Full operation: 4 mA to 1.6 mA (PLL clock dependent)
    Battery mode: 3.2 mA to 400 μA (PLL clock dependent)
    Sleep mode: Real-time clock (RTC) mode:
    1.5 μA
  • Reference: 1.2 V ± 0.1% (10 ppm/°C drift)
  • 64-lead RoHS package options
    Low profile quad flat package (LQFP)
  • Operating temperature range: −40°C to +85°C
  • Energy Measurement Features - Please see data sheet
  • Microprocessor Features - Please see data sheet

Diagrams

ADE5166 Diagram
Functional Block Diagram for ADE5166

その他の製品を探す

ADE5166 - Single-Phase Energy Measurement IC with 8052 MCU, RTC, and LCD Driver

ADE5169 - Single-Phase Energy Measurement IC with 8052 MCU, RTC, and LCD Driver

新製品情報のRSSフィードを取得
価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

販売代理店リストを見る