AD7747
最終販売容量/デジタル・コンバータ、温度センサー付きの24ビット
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.38
製品情報
- シングルチップ・ソリューションの新標準
- シングル/差動接地センサーとのインターフェース
- 最小分解能:20aF(最大有効ビット数:19.5)
- 精度:10fF
- 直線性:0.01%
- コモンモード(無変化)容量:最大17pF
- フルスケール(変化)容量入力範囲:±8pF
- 更新レート:5~45Hz
- 8.1Hz更新で50Hzと60Hz同時除去
- センサー接続シールド用のアクティブ・シールド
- 温度センサー内蔵
- 分解能:0.1℃、精度:±2℃
- 電圧入力チャンネル
- クロック発振器内蔵
- 2線式シリアル・インターフェース(I2C®準拠)
- 電源
- 単電源動作:2.7V~5.25V
- 消費電流:0.7mA
- 動作温度:-40℃~+125℃
- 16ピンTSSOPパッケージ
AD7747は、高分解能のΣ-Δ(シグマ・デルタ)容量/デジタル・コンバータ(CDC)です。測定対象の容量は、デバイスの入力に直接接続します。本製品は、高分解能(24ビット・ノー・ミッシング・コード、最大19.5ビットの有効分解能)、高直線性(±0.01%)、高精度(±10fF、工場出荷時に校正)のアーキテクチャを採用しています。容量入力範囲は±8pF(変化)ですが、コモンモード容量は最大17pF(無変化)まで入力可能で、これは内蔵のプログラマブルなデジタル/容量コンバータ(CAPDAC)でバランス化できます。
AD7747は、一方の面をグラウンドに接続した差動容量センサーまたはシングルエンド容量センサ向けにデザインされています。フローティング(グラウンドに接続されていない)容量センサー用には、AD7745またはAD7746の使用を推奨します。
AD7747は、分解能0.1℃、精度±2℃の温度センサーを内蔵しています。また、リファレンス電圧とクロック・ジェネレータを内蔵しているため、容量センサー・アプリケーションでは外付け部品が不要です。本デバイスは標準電圧入力を持っており、この入力と差動リファレンス電圧入力によって、RTD、サーミスタ、ダイオードなどの外部温度センサと簡単にインターフェースすることができます。
AD7747は、I2C互換の2線式シリアル・インターフェースを内蔵し、2.7~5.25Vの単電源で動作します。車載温度範囲-40~+125℃で仕様規定されており、16ピンのTSSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション
車載用、工業用、医療用システムでの:
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品ハイライト 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 2
製品ハイライト 1
アナログ・ダイアログ 2
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7747ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7747ARUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7747ARUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 1, 2025 - 25_0162 Gold to Copper Wire Conversion |
||
| AD7747ARUZ | ||
| AD7747ARUZ-REEL | ||
| AD7747ARUZ-REEL7 | ||
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7747ARUZ | ||
| AD7747ARUZ-REEL | ||
| AD7747ARUZ-REEL7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7747ARUZ | ||
| AD7747ARUZ-REEL | ||
| AD7747ARUZ-REEL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?