AD7747: 24ビット容量/デジタル・コンバータ、温度センサ付き
AD7747は、高分解能のΣΔ(シグマ・デルタ)容量/デジタル・コンバータ(CDC)です。測定対象の容量は、デバイスの入力に直接接続します。本製品は、高分解能(24ビット・ノー・ミッシング・コード、最大19.5ビットの有効分解能)、高直線性(±0.01%)、高精度(±10fF、工場出荷時に校正)のアーキテクチャを採用しています。容量入力範囲は±8pF(変化)ですが、コモンモード容量は最大 ...続きを見る
AD7747: 24ビット容量/デジタル・コンバータ、温度センサ付き
製品概要
AD7747は、高分解能のΣΔ(シグマ・デルタ)容量/デジタル・コンバータ(CDC)です。測定対象の容量は、デバイスの入力に直接接続します。本製品は、高分解能(24ビット・ノー・ミッシング・コード、最大19.5ビットの有効分解能)、高直線性(±0.01%)、高精度(±10fF、工場出荷時に校正)のアーキテクチャを採用しています。容量入力範囲は±8pF(変化)ですが、コモンモード容量は最大17pF(無変化)まで入力可能で、これは内蔵のプログラマブルなデジタル/容量コンバータ(CAPDAC)でバランス化できます。
AD7747は、一方の面をグラウンドに接続した差動容量センサまたはシングルエンド容量センサ向けにデザインされています。フローティング(グラウンドに接続されていない)容量センサ用には、AD7745またはAD7746の使用を推奨します。
AD7747は、分解能0.1℃、精度±2℃の温度センサを内蔵しています。また、リファレンス電圧とクロック・ジェネレータを内蔵しているため、容量センサ・アプリケーションでは外付け部品が不要です。本デバイスは標準電圧入力を持っており、この入力と差動リファレンス電圧入力によって、RTD、サーミスタ、ダイオードなどの外部温度センサと簡単にインターフェースすることができます。
AD7747は、I2C互換の2線式シリアル・インターフェースを内蔵し、2.7~5.25Vの単電源で動作します。車載温度範囲-40~+125℃で仕様規定されており、16ピンのTSSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション
車載用、工業用、医療用システムでの:
- 圧力測定
- 位置検知
- 近接検出
- レベル検知
- 流量計
- 不純物検出
- 日本語データシート Rev 0, 01/2007 (pdf 1671kB)
- 英語データシート Rev 0, 02/2007 (pdf 421kB)
- (データシート利用上の注意)
特長
容量/デジタル・コンバータ(CDC)
- シングルチップ・ソリューションの新標準
- シングル/差動接地センサとのインターフェース
- 最小分解能:20aF(最大有効ビット数:19.5)
- 精度:10fF
- 直線性:0.01%
- コモンモード(無変化)容量:最大17pF
- 8.1Hz更新で50Hzと60Hz同時除去
- センサ接続シールド用のアクティブ・シールド
- 温度センサ内蔵
分解能:0.1℃、精度:±2℃ - 電圧入力チャンネル
- クロック発振器内蔵
- 2線式シリアル・インターフェース(I2C® 準拠)
仕様
| Resolution (Bits) | 24bit |
| T-Put Rate | 45.5SPS |
| # Chan | 1 |
| Supply V | Single(+2.7 to +5.25) |
| Pwr Diss (max) | 4.25mW |
| Sleep Pwr Diss | 10µW |
| Ain Range | ± 8 pF (Delta C) ,(2Vref) p-p |
| Ref Int/Ext | Int/Ext |
| Product Description | 24-bit, Cap-to-Dig Conv w/1 SE/Diff Capacitive Input Ch for interface to Single Electrode Cap Sensor |
AD7156 - Ultralow Power, 1.8 V, 3 mm × 3 mm, 2-Channel Capacitance Converter
| Part# | Resolution (Bits) | T-Put Rate | # Chan | Supply V | Pwr Diss (max) | Input Base C (pF Max) | Cin Range (pF) | Pkg Type | Price* (1000-4999) | Product Description | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7142 | 16 | 27.8SPS | 14 | Single(+2.6 to +3.6), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3) | 3.6mW | 20 | ±2 | CSP | $1.37 | CAPTouch (TM) Programmable Controller for 2-Electrode Capacitance Sensor with SPI or I2C Interface | I²C/Ser 2-Wire, Ser, SPI |
| AD7143 | 16 | 43.5SPS | 8 | Single(+2.6 to +3.6) | 3.6mW | 20 | ±2 | CSP | $1.25 | CAPTouch (TM) Programmable Controller for 2-Electrode Capacitance Sensor with I2C Interface | I²C/Ser 2-Wire, Ser |
| AD7147 | 16 | 111SPS | 13 | Single(+3), Single(+3.3) | 3.6mW | 20 | ±8 | CSP | $1.30 | CAPTouch (TM) Programmable Controller w/ SPI or I2C Interface for Single-Electrode Cap Sensors | I²C/Ser 2-Wire, Ser, SPI |
| AD7148 | 16 | 4SPS | 8 | Multi(+3.3Anlg, +3.3Dig) | 3.3mW | 20 | ±8 | CSP | $1.21 | Programmable Touch Controller for Single Electrode Capacitance Sensors | I²C/Ser 2-Wire, Ser |
| AD7150 | 12 | 100SPS | 2 | Single(+2.7 to +3.6) | 0.43mW | 10 | ±4 | SOP | $1.37 | Ultra-Lo Pwr, 2-Ch Capacitance Converter for Proximity Sensing Applications | I²C/Ser 2-Wire, Ser |
| AD7151 | 12 | 100SPS | 1 | Single(+2.7 to +3.6) | 0.3mW | 10 | ±4 | SOP | $1.37 | Ultra-Low Power, 1-Ch, Capacitance Converter for Proximity Sensing Applications | I²C/Ser 2-Wire, Ser |
| AD7156 | 12 | 100SPS | 2 | Single(+1.8), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6) | 306µW | - | - | CSP | $1.25 | Ultralow Power, 1.8 V, 3 mm × 3 mm, 2-Channel Capacitance Converter | I²C/Ser 2-Wire, Ser |
| AD7745 | 24 | 90SPS | 1 | Single(+2.7 to +5.25) | 4.25mW | 17 | ±4 | SOP | $4.66 | 24-Bit, Cap-to-Dig Conv. w/ 1 SE/Diff Capacitive Input Ch for Interface to Dual Electrode Cap Sensor | I²C/Ser 2-Wire, Ser |
| AD7746 | 24 | 90SPS | 2 | Single(+2.7 to +5.25) | 4.25mW | 17 | ±4 | SOP | $5.01 | 24-bit, Cap-to-Dig Conv. w/ 2 SE/Diff Capacitive Input Ch for interface to Dual Electrode Cap Sensor | I²C/Ser 2-Wire, Ser |
| AD7747 | 24 | 45.5SPS | 1 | Single(+2.7 to +5.25) | 4.25mW | 17 | ±8 | SOP | $4.66 | 24-bit, Cap-to-Dig Conv w/1 SE/Diff Capacitive Input Ch for interface to Single Electrode Cap Sensor | I²C/Ser 2-Wire, Ser |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD7747 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7747ARUZ | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | $4.66 | 12/05/2008 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| AD7747ARUZ-REEL | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | $4.66 | 12/26/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7747ARUZ-REEL7 | 製造中 | 16 ld TSSOP | 16 | 工業用 | $4.66 | - | Y |