ADAS1000-4
新規設計に推奨3電極の心電計(ECG)用アナログ・フロントエンド(AFE)、呼吸計測とペース検出付き、低消費電力
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.43
製品情報
- 生体信号入力、デジタル信号出力
- 3チャンネル(ECG)の収集チャンネル+1個のリード駆動
- マスタとしてADAS1000またはADAS1000-1を使って8電極+PLDの連動制御が可能
- ACおよびDCリードのオフ検出
- 3リード上で内部ペース検出アルゴリズム、ユーザー独自のデジタル・ペースをサポート
- 胸郭インピーダンスの計測(内部 / 外部パス)
- 選択可能なリファレンス・リード
- 電力制御とパワーダウン・モードスによってノイズを縮小可能
- 低消費動作:
11mW(1リード)、15mW(3リード) - リードまたは電極データの入手可能
- 詳細はデータシートをご参照ください。
ADAS1000-3 / ADAS1000-4は、エレクトロ・カーディアック(ECG)、胸郭インピーダンス、ペーシング・アーチファクト、リードのオン / オフ状態を計測し、プログラム可能なデータ・レートで、これらの情報を、リード / ベクトルまたは電極データのどちらかを供給しているデータ・フレームの形状で出力します。この低消費電力と小型形状は、ポータブルのバッテリ駆動アプリケーションにとって最適となっています。また、高性能であるため、より高度な診断機器にも適しています。
ADAS1000-4は、呼吸およびペース検出を含む3チャンネルECGをフル装備しています、一方ADAS1000-3は呼吸またはペース機能なしのECGのみを提供します。
ADAS1000-3 / ADAS1000-4は、ECG信号の収集と高品質化のタスクを簡素化するように、設計されています。これらの製品は、生体電位アプリケーションに対して、低消費電力で小型データ収集システムを提供します。補助の機能として、より優れた品質の、以下の機能を含んでECG信号収集を補助します:マルチチャンネルの駆動リードの平均化、選択可能なリファレンス駆動、高速過負荷回復、柔軟な呼吸回路の振幅および位相情報の復帰機能、3リード上で動作する内部ペース検出アルゴリズム、およびオプションのACまたはDCリードのオフ検出.幾つかのデジタル出力オプションは、信号をモニタしたり、解析するときの柔軟性を確保します。付加価値であるカーディアックの後処理は、DSP、マイクロプロセッサあるいはFPGA上で外部的に実行されます。
ECGシステムは異なったアプリケーションに広がっているため、ADAS1000-3 / ADAS1000-4は、電力消費の増加時にノイズが軽減できるような、柔軟なパワー / ノイズのスケーリング・アーキテクチャを特長としています。信号収集チャンネルは、パワー・セービングとしてシャットダウンすることもできます。データ・レートは、パワーセーブのために、軽減することができます。
製造テスト、開発および全体的なパワーアップのテストを容易にするため、ADAS1000-3 / ADAS1000-4は、キャリブレーション用DACとCRC冗長テストに加えて全ての関連するレジスタ・アドレス・スペースを介して、一連のDCとACのテスト励磁を提供します。
入力構造は、差動アンプ入力となっているため、ユーザーのアプリケーションを最適にするため、種々のオプション構成が可能となります。
ADAS1000-3 / ADAS1000-4には2つのパッケージ・オプションがあります:56ピンLFCSPパッケージまたはLQFPパッケージで供給されており、-40~+85℃の温度範囲にわたって仕様規定されています。
アプリケーション
-
心電計(ECG):モニタと診断
- ベッド脇の患者監視モニタ
- ポータブル遠隔測定装置
- ホルター
- AED
- 細動除去器
- 移動モニタリング
- ペース・メーカのプログラミング
- 患者搬送
- 負荷試験
ドキュメント
デバイス・ドライバ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADAS1000-4BCPZ | 56-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| ADAS1000-4BCPZ-RL | 56-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| ADAS1000-4BSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| ADAS1000-4BSTZ-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
| ADAS1000-4BCPZ | 製造中 | |
| ADAS1000-4BCPZ-RL | 製造中 | |
|
10 13, 2016 - 15_0027 Assembly Transfer of Large Body Punched LFCSP Products to Amkor Philippines |
||
| ADAS1000-4BCPZ | 製造中 | |
| ADAS1000-4BCPZ-RL | 製造中 | |
|
12 2, 2013 - 13_0288 ADAS1000 Die Revision and Datasheet Change |
||
| ADAS1000-4BCPZ | 製造中 | |
| ADAS1000-4BSTZ | 製造中 | |
|
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| ADAS1000-4BSTZ | 製造中 | |
| ADAS1000-4BSTZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
ADAS1000 + BF527 Visual DSP
ツールを開く
評価用キット
最新のディスカッション
ADAS1000-4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める