ADAS1000-2
新規設計に推奨5電極の心電計(ECG)用アナログ・フロントエンド(AFE)関連チップ、低消費電力
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.65
製品情報
- 生体信号入力、デジタル信号出力
- 5チャンネル(ECG)の収集チャンネル+1個のリード駆動
- 最大10以上の電極計測としての並列接続可能
- マスターのADAS1000またはADAS1000-1をスレーブのADAS1000-2と併用
- ACおよびDCリードのオフ検出
- 3リード上で内部ペース検出アルゴリズム
- ユーザー独自のペースをサポート
- 胸郭インピーダンス測定(内部/外部パルス)
- 選択可能なリファレンス・リード
- スケーラブルな関係のノイズと電力制御、パワーダウン・モード
- 低電力動作
- 11mW(1リード)、15mW(3リード)、21mW(すべての電極)
- リードおよび電極データを使用可能
- AAMI EC11:1991/(R)2001/(R)2007、AAMI EC38に対応
- R2007、EC13:2002/(R)2007、IEC60601-1 ed. 3.0 b:2005、
- IEC60601-2-25 ed. 2.0 :2011、IEC60601-2-27 ed. 2.0
- b:2005、ADIEC60601-2-51 ed. 1.0 b: 2005
- 迅速な過負荷回復
- 低速または高速のデータ出力レート
- シリアル・インターフェースSPI-/QSPI™-/DSP互換
- 56ピンLFCSP パッケージ(9 mm × 9 mm)
- 64ピンLQFP パッケージ(10 mm × 10 mmボディ・サイズ)
ADAS1000-2はECGフロントエンドであるADAS1000ファミリーの一製品です。この製品は、エレクトロ・カーディアック(ECG)信号とリードのオン / オフ状態を計測するために設計されており、この情報を、プログラム可能なデータ・レートで、リード / ベクトルまたは電極データのどちらかを供給しているデータ・フレームの形状で出力します。この低消費電力と小型形状は、ポータブルのバッテリ駆動アプリケーションにとって最適となっています。また、高性能であるため、より高度な診断機器にも適しています。
これは、マスター・モードに構成されたADAS1000ジェネリック製品の他の製品と共にスレーブとして、構成される関連デバイスとして使うために設計されています。
ADAS1000デバイスのファミリーは、ECG信号の収集と高品質化のタスクを簡素化するように、設計されています。これらの製品は、生体電位アプリケーションに対して、低消費電力で小型データ収集システムを提供します。補助の機能として、より優れた品質の、以下の機能を含んでECG信号収集を補助します:マルチチャンネルの駆動リードの平均化、選択可能なリファレンス駆動、高速過負荷回復、柔軟な呼吸回路の振幅および位相情報の復帰機能、3リード上で動作する内部ペース検出アルゴリズム、およびオプションのACまたはDCリードのオフ検出.幾つかのデジタル出力オプションは、信号をモニタしたり、解析するときの柔軟性を確保します。付加価値であるカーディアックの後処理は、DSP、マイクロプロセッサあるいはFPGA上で外部的に実行されます。
ECGシステムは異なったアプリケーションに広がっているため、ADAS1000 / ADAS1000-1 / ADAS1000-2は、電力消費の増加時にノイズが軽減できるような、柔軟なパワー / ノイズのスケーリング・アーキテクチャを特長としています。信号収集チャンネルは、パワー・セービングとしてシャットダウンすることもできます。データ・レートは、パワーセーブのために、軽減することができます。
製造テスト、開発および全体的なパワーアップのテストを容易にするため、ADAS1000-2は、キャリブレーション用DACとCRC冗長テストに加えて全ての関連するレジスタ・アドレス・スペースを介して、一連のDCとACのテスト励磁を提供します。
入力構造は、差動アンプ入力となっているため、ユーザーのアプリケーションを最適にするため、種々のオプション構成が可能となります。
ADAS1000-2には2つのパッケージ・オプションがあります:56ピンLFCSPパッケージまたはLQFPで供給されており、-40~+85℃の温度範囲にわたって仕様規定されています。
アプリケーション
-
心電計(ECG):モニタと診断
- ベッド脇の患者監視モニタ
- ポータブル遠隔測定装置
- ホルター
- AED
- 細動除去器
- 移動モニタリング
- ペース・メーカのプログラミング
- 患者搬送
- 負荷試験
ドキュメント
デバイス・ドライバ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADAS1000-2BCPZ | 56-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| ADAS1000-2BCPZ-RL | 56-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| ADAS1000-2BSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| ADAS1000-2BSTZ-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
| ADAS1000-2BCPZ | ||
| ADAS1000-2BCPZ-RL | ||
|
10 13, 2016 - 15_0027 Assembly Transfer of Large Body Punched LFCSP Products to Amkor Philippines |
||
| ADAS1000-2BCPZ | ||
| ADAS1000-2BCPZ-RL | ||
|
12 2, 2013 - 13_0288 ADAS1000 Die Revision and Datasheet Change |
||
| ADAS1000-2BCPZ | ||
| ADAS1000-2BSTZ | ||
|
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| ADAS1000-2BSTZ | ||
| ADAS1000-2BSTZ-RL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
ADAS1000 + BF527 Visual DSP
ツールを開く
評価用キット
最新のディスカッション
ADAS1000-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める