シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD976A:  16ビットA/Dコンバータ、200kSPS、パラレル入出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD976/AD976Aは、それぞれ5Vの単電源で動作する高速、低消費電力の16ビットA/Dコンバータです。スループット・レートはAD976Aが200kSPS、AD976が100kSPSです。逐次比較型のスイッチド・キャパシタADC、2.5Vの内部電圧リファレンス、および高速パラレル・インターフェースを内蔵しています。消費電力は最大で100mWです。AD976/AD976Aはすべての直線性誤差を可能な限り低く抑えるために、工場出荷時にキャリブレーションを実施しています。アナログ・フルスケール入力は、±10Vの標準工業範囲です。

AD976/AD976Aでは、従来から規定されているオフセット、ゲイン、直線性などのDCパラメータに加え、SNRおよびTHDなどのACパラメータについても、完全な試験を実施しています。

AD976/AD976Aは、高性能バイポーラ・デバイスとCMOSトランジスタを集積化するアナログ・デバイセズ独自のBiCMOSプロセスで製造しています。

AD976/AD976Aには、狭体型28ピンのDIP、SSOP、およびSOICの各パッケージがあります。

特長と利点

  • 高速16ビットADC
  • スループット:200kSPS
  • 5V単電源動作
  • 入力レンジ:±10V
  • 消費電力:100mW(max)
  • 外部または内蔵の2.5V電圧リファレンスを選択可能
  • 高速なパラレル・インターフェース
  • オンチップ・クロック
  • 28ピンSDIP、SSOPまたはSOICパッケージ

Functional Block Diagram for AD976A

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD976/AD976A: 16-Bit, 100 kSPS/200 kSPS BiCMOS A/D Converters Data Sheet (Rev C, 08/1999) (pdf, 179 kB)  データシート PDF
AD976A: Military Data Sheet  (Rev B, 01/1998) (PDF)  データシート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Controller Board System Allows For Easy Evaluation Of General-Purpose Converters
(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 1, 1997)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品カタログ PDF
High Speed, High Accuracy 14-Bit, 16-Bit, and 18-Bit PulSAR ADCs  (pdf, 3826 kB)
A PulSAR Family Brochure (6/2006)
メディア掲載一覧 PDF
高性能で低消費電力の設計をお望みなら、ADIのコンバータをお試しください。Make a Difference – その差が、アナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD976A モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-9756401QXA 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 28 軍用 Tube, 12 $ 127.51 $ 108.38 N  成分表 PCN 購入
AD976AAN 製品状況: 製造中 28 ld PDIP (300mil) 28 工業用 Tube, 13 $ 38.67 $ 32.87 N  成分表 PCN 購入
AD976AANZ 製品状況: 製造中 28 ld PDIP (300mil) 28 工業用 Tube, 13 $ 33.48 $ 28.46 Y  成分表 PCN 購入
AD976AAR 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Tube, 27 $ 35.75 $ 30.39 N  成分表 PCN 購入
AD976AARS 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 $ 37.54 $ 31.91 N  成分表 PCN 購入
AD976AARSRL 製品状況: 製造中止 28 ld SSOP 28 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD976AARSZ 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 $ 30.96 $ 26.31 Y  成分表 PCN 購入
AD976AARSZRL 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 26.31 Y  成分表 PCN 購入
AD976AARZ 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Tube, 27 $ 30.96 $ 26.31 Y  成分表 PCN 購入
AD976AARZ-RL 製品状況: 製造中 SOIC 300 MIL 28 工業用 Reel, 1000 - $ 26.31 Y  成分表 PCN 購入
AD976ABN 製品状況: 製造中 28 ld PDIP (300mil) 28 工業用 Tube, 13 $ 50.76 $ 43.14 N  成分表 PCN 購入
AD976ABNZ 製品状況: 製造中 28 ld PDIP (300mil) 28 工業用 Tube, 13 $ 41.85 $ 35.57 Y  成分表 PCN 購入
AD976ABR 製品状況: お問い合わせ 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 $ 44.69 $ 37.99 N  成分表 PCN 購入
AD976ABRS 製品状況: お問い合わせ 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 $ 44.69 $ 37.99 N  成分表 PCN 購入
AD976ABRSZ 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 $ 38.70 $ 32.89 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD976ABRSZRL 製品状況: お問い合わせ 28 ld SSOP 28 工業用 Reel, 1500 - $ 32.89 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD976ABRZ 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 $ 40.64 $ 34.53 Y  成分表 PCN 購入
AD976ABRZRL 製品状況: お問い合わせ 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Reel, 1000 - $ 34.53 Y  成分表 PCN 購入
AD976ACNZ 製品状況: 製造中 28 ld PDIP (300mil) 28 工業用 Tube, 13 $ 30.72 $ 27.22 Y  成分表 PCN 購入
AD976ACR 製品状況: 最終購入可能日 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Tube, 27 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
AD976ACRS 製品状況: 製造中止 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD976ACRSZ 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 $ 28.41 $ 25.17 Y  成分表 PCN 購入
AD976ACRZ 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Tube, 27 $ 28.41 $ 25.17 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる