AD976
新規設計には非推奨16ビットA/Dコンバータ、100kSPS、パラレル入出力
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$31.89
Viewing:
製品情報
|
|
AD976/AD976Aは、それぞれ5Vの単電源で動作する高速、低消費電力の16ビットA/Dコンバータです。スループット・レートはAD976Aが200kSPS、AD976が100kSPSです。逐次比較型のスイッチド・キャパシタADC、2.5Vの内部電圧リファレンス、および高速パラレル・インターフェースを内蔵しています。消費電力は最大で100mWです。AD976/AD976Aはすべての直線性誤差を可能な限り低く抑えるために、工場出荷時にキャリブレーションを実施しています。アナログ・フルスケール入力は、±10Vの標準工業範囲です。
AD976/AD976Aでは、従来から規定されているオフセット、ゲイン、直線性などのDCパラメータに加え、SNRおよびTHDなどのACパラメータについても、完全な試験を実施しています。
AD976/AD976Aは、高性能バイポーラ・デバイスとCMOSトランジスタを集積化するアナログ・デバイセズ独自のBiCMOSプロセスで製造しています。
AD976/AD976Aには、狭体型28ピンのDIP、SSOP、およびSOICの各パッケージがあります。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
製品ハイライト 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD976ARSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD976ARSZRL | 28-Lead SSOP | ||
| AD976ARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD976ARZRL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD976BRSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD976BRSZ-RL7 | 28-Lead SSOP | ||
| AD976BRZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD976BRZRL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD976CRSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD976CRZ | 28-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 5, 2026 - 2026-0078 WAFER FAB |
||
| AD976ARSZ | ||
| AD976ARSZRL | ||
| AD976ARZ | ||
| AD976ARZRL | ||
| AD976BRSZ | ||
| AD976BRZ | ||
| AD976BRZRL | ||
| AD976CRZ | ||
|
9 13, 2013 - 13_0095 AD976 and AD976A Polyimide Thickness and Bond Pad Size Change |
||
| AD976ARSZ | ||
| AD976ARSZRL | ||
| AD976ARZ | ||
| AD976ARZRL | ||
| AD976BRSZ | ||
| AD976BRSZ-RL7 | ||
| AD976BRZ | ||
| AD976BRZRL | ||
| AD976CRSZ | ||
| AD976CRZ | ||
|
10 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD976ARSZ | ||
| AD976ARSZRL | ||
| AD976CRSZ | ||
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD976ARZ | ||
| AD976ARZRL | ||
| AD976BRZ | ||
| AD976BRZRL | ||
| AD976CRZ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。