シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD974:  4 チャンネル16 ビットの200 kSPSデータ・アクイジション・システム

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

AD974はシリアル・インターフェースを内蔵する4チャンネルのデータ・アクイジション・システムです。入力マルチプレクサ、高速16ビット・サンプリングのA/DC、+2.5 V基準電圧を内蔵しています。これらすべての動作は、パワーダウン・モードを持つ+5 V単電源動作です。この製品は、0 ~+4 V、0 ~+5 V、または±10 Vのアナログ入力範囲を持ちます。インターフェースは、少ない相互接続数で高能率のデータ転送を行うようにデザインされています。

AD974では、SNRとTHDなどのACパラメータやオフセット、ゲイン、直線性についての従来からのパラメータについて、広範囲なテストが行われています。

AD974は、28ピンDIP、SOIC、SSOPの各パッケージで供給しています。

特長と利点

  • 200 kSPSスループットの高速16ビットA/DC
  • 4チャンネルのシングルエンド・アナログ入力
  • +5 V単電源動作
  • 入力範囲: 0~+4 V、0 ~+5 Vおよび±10 V
  • 120 mWの最大消費電力
  • 50 μWのパワーダウン・モード
  • 選択可能な外部または
    内部2.5 V基準電圧
  • オンチップ・クロック
  • パワーダウン・モード

AD974 機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD974: 16ビット、200kSPS A/Dコンバータ、4チャンネル (Rev. 0) (Rev 0, 11/1999) (pdf, 183 kB)  データシート PDF
AD974: 4-Channel, 16-Bit, 200 kSPS Data Acquisition System Data Sheet (Rev A, 05/1999) (pdf, 202 kB)  データシート PDF
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品カタログ PDF
高性能で低消費電力の設計をお望みなら、ADIのコンバータをお試しください。Make a Difference – その差が、アナログ・デバイセズ その他 HTML
High Speed, High Accuracy 14-Bit, 16-Bit, and 18-Bit PulSAR ADCs  (pdf, 3826 kB)
A PulSAR Family Brochure (6/2006)
その他 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD974 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD974AN 製品状況: 製造中 28 ld PDIP (300mil) 28 工業用 Tube, 13 $ 39.18 $ 33.37 N  成分表 PCN 購入
AD974ANZ 製品状況: 製造中 28 ld PDIP (300mil) 28 工業用 Tube, 13 $ 32.30 $ 27.52 Y  成分表 PCN 購入
AD974AR 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 $ 36.23 $ 30.86 N  成分表 PCN 購入
AD974ARSZ 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 $ 31.36 $ 26.72 Y  成分表 PCN 購入
AD974ARZ 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 $ 31.36 $ 26.72 Y  成分表 PCN 購入
AD974BN 製品状況: 製造中 28 ld PDIP (300mil) 28 工業用 Tube, 13 $ 51.30 $ 43.68 N  成分表 PCN 購入
AD974BNZ 製品状況: 製造中 28 ld PDIP (300mil) 28 工業用 Tube, 13 $ 42.29 $ 36.02 Y  成分表 PCN 購入
AD974BR 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 $ 45.16 $ 38.45 N  成分表 PCN 購入
AD974BRS 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 $ 45.16 $ 38.45 N  成分表 PCN 購入
AD974BRS-RL7 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Reel, 500 - $ 38.45 N  成分表 PCN 購入
AD974BRSZ 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 $ 39.10 $ 33.29 Y  成分表 PCN 購入
AD974BRZ 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 $ 39.10 $ 33.29 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる