シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9410:  10ビットA/Dコンバータ、210MSPS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9410はトラック&ホールド回路を内蔵する10ビットのモノリシック・サンプリングA/Dコンバータで、高速変換と使いやすい性能が最適化されています。210MSPSの変換レートで動作し、全動作範囲で非常に優れたダイナミック性能を発揮します。

フル性能で動作するために必要なのは、5Vと3.3Vの単電源、および最大210MHzのエンコード・クロックのみです。多くのアプリケーションで、電圧リファレンスまたはドライバ部品を外付けする必要がありません。デジタル出力はTTL/CMOS互換であり、別個の出力電源ピンは3.3Vロジックとのインターフェースをサポートします。

クロック入力は差動で、TTL/CMOS互換です。10ビットのデジタル出力を+3.3V(2.5~3.6V)電源で実行します。最大100MSPSの速度で処理されるデマルチプレクサ・データを2つの出力バスがサポートします。

最新のBiCMOSプロセスで製造されるAD9410には、80ピン表面実装プラスチック・パッケージ(80 PowerQuad2)があり、工業用温度範囲(-40~+85℃)で仕様が規定されています。

アプリケーション

  • レーダー/通信
  • 基地局および「ゼロIF」サブシステム
  • ワイヤレス・ローカル・ループ(WLL)
  • ローカル・マルチポイント・ディストリビューション・サービス(LMDS)
  • ワイヤレス・ポイントtoポイント・システム
  • ケーブル・リバース・パス
  • 特長と利点

    • 10ビット、210MSPSのADC
    • 500MHzのアナログ入力帯域幅
    • 各105MSPSのデマルチプレクサ出力
    • 電圧リファレンスとトラック&ホールド・アンプを内蔵
    • 消費電力:2.1W(typ)
    • ツートーンSFDR=62dBFS(80/81MHzのアナログ入力時)
    • S/N比=54dB@99MHzのアナログ入力
    • 1.5Vp-pのアナログ入力範囲
    • +3.3Vおよび+5.0V電源動作
    • +3.3V CMOS/TTL出力

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD9410: 10 ビット、210MSPS A/D コンバータ (Rev 0, 11/2000) (pdf, 274 kB)  データシート PDF
    AD9410: 10-Bit, 210 MSPS ADC Data Sheet (Rev A, 07/2007) (pdf, 456 kB)  データシート PDF
    AN-835: 高速A/Dコンバータ(ADC)のテストと評価について  (pdf) アプリケーション・ノート PDF
    AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響  (pdf, 359 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-741: 位相ノイズの知られざる特性 (Rev. 0, 08/2004)  (pdf, 1076 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-737: ADIsimADCによるADCモデリングの方法 (Rev. B, 04/2009)  (pdf, 615 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-737: How ADIsimADC Models an ADC  (pdf, 373 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-501: アパーチャ不確定性とADCシステム性能  (pdf, 212 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-501: Aperture Uncertainty and ADC System Performance  (pdf, 227 kB)
    A Key Concern in IF Sampling is that of Aperture Uncertainty (Jitter)
    アプリケーション・ノート PDF
    MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
    Designers Cast A Skeptical Eye On Mixed-Signal SOCs
    (EDN, 5/11/2006)
    技術関連記事 HTML
    Proper Grounding Is Critical For High-Speed Systems
    ... by Walt Kester and James Bryant, Analog Devices, Inc. (Wireless Systems Design, May 2000)
    技術関連記事 HTML
    Correlating High-Speed ADC Performance to Multicarrier 3G Requirements
    by Brad Brannon (RF Design, 6/1/2003)
    技術関連記事 HTML
    DNL and Some of its Effects on Converter Performance
    ... by Brad Brannon, Analog Devices, Inc. (Wireless Design & Development, June 2001)
    技術関連記事 HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD9410 IBIS Models IBISモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD9410 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる