シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9224:  12ビットA/Dコンバータ、40MSPS、モノリシック

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9224は、高性能サンプル&ホールド・アンプと電圧リファレンスを内蔵するモノリシック、単電源動作の40MSPS、12ビットA/Dコンバータです。出力誤差補正ロジック付きのマルチステージ差動パイプライン・アーキテクチャを採用していることで40MSPSのデータレートで12ビット精度を提供し、全動作温度範囲でノー・ミスコードを保証します。

特長と利点

  • 低消費電力:415mW
  • 単電源:+5V
  • ノー・ミスコードを保証
  • DNL:±0.33LSB
  • サンプル&ホールド・アンプと電圧リファレンスを内蔵
  • S/N比:68.3dB
  • SFDR:81dB
  • アウト・オブ・レンジ・インジケータ
  • ストレート・バイナリ出力データ
  • 28ピンSSOPパッケージ
  • 3Vロジックと互換

Functional Block Diagram for AD9224

AD9224 Diagram
Functional Block Diagram for AD9224

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9224: Complete, 12-Bit, 40 MSPS Monolithic A/D Converter Data Sheet (Rev A, 01/1999) (pdf, 309 kB)  データシート PDF
AN-1142: 高速 ADC 用プリント基板のレイアウト・テクニック  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-835: 高速A/Dコンバータ(ADC)のテストと評価について  (pdf) アプリケーション・ノート PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-827: 共振方式によるアンプとスイッチド・キャパシタADCのインターフェース  (pdf, 351 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響  (pdf, 359 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答  (pdf, 744 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-741: 位相ノイズの知られざる特性 (Rev. 0, 08/2004)  (pdf, 1076 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-737: ADIsimADCによるADCモデリングの方法 (Rev. B, 04/2009)  (pdf, 615 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-737: How ADIsimADC Models an ADC  (pdf, 373 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-501: アパーチャ不確定性とADCシステム性能  (pdf, 212 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-501: Aperture Uncertainty and ADC System Performance  (pdf, 227 kB)
A Key Concern in IF Sampling is that of Aperture Uncertainty (Jitter)
アプリケーション・ノート PDF
AN-302: 02: Exploit Digital Advantages in an SSB Receiver  (pdf, 417 kB) アプリケーション・ノート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Proper Grounding Is Critical For High-Speed Systems
... by Walt Kester and James Bryant, Analog Devices, Inc. (Wireless Systems Design, May 2000)
技術関連記事 HTML
Correlating High-Speed ADC Performance to Multicarrier 3G Requirements
by Brad Brannon (RF Design, 6/1/2003)
技術関連記事 HTML
DNL and Some of its Effects on Converter Performance
... by Brad Brannon, Analog Devices, Inc. (Wireless Design & Development, June 2001)
技術関連記事 HTML
Ultrasound Analog Electronics Primer
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 5, May, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
高速ADコンバータの最低変換速度の意味と、それをはずれた時の影響 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9224 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9224ARSZ 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 $ 14.34 $ 12.19 Y  成分表 PCN 購入
AD9224ARSZRL 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 12.19 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる