シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9221:  12ビットA/Dコンバータ、1.25MSPS、全機能内蔵型、モノリシック

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9221/AD9223/AD9220は高性能、単電源動作の12ビットA/Dコンバータ(ADC)のファミリーです。真の12ビット直線性および温度ドリフト性能1と11.5ビット以上の優れたAC性能2を備えています。各デバイスは同一のインターフェース・オプション、パッケージ、ピン配置を共有します。したがって、この製品ファミリーの中から性能、サンプル・レート、消費電力に基づいて、上位または下位の部品選択を行うことができます。デバイスによってサンプリング・レートと消費電力が異なり、周波数帯域における動的性能にその違いが表れています。

AD9221/AD9223/AD9220は低価格、高速のシングルCMOSプロセスと画期的なアーキテクチャの組み合わせによって、既存のハイブリッドおよびモノリシック製品と同等の分解能と速度を低消費電力/価格で提供します。各デバイスは、高性能でローノイズのサンプル/ホールド・アンプとプログラマブル電圧リファレンスをチップ上に集積化した全機能内蔵型のモノリシックA/Dコンバータです。アプリケーションのDC精度および温度ドリフト条件に適合するために、外部リファレンスを選択することも可能です。デジタル出力誤差補正ロジック付きの複数段差動パイプライン・アーキテクチャの採用によって、規定のデータ・レートで12ビット精度を実現し、動作温度範囲の全域でノー・ミスコードを保証します。

AD9221/AD9223/AD9220の入力は非常に高い柔軟性を備えているので、画像処理、通信、医療およびデータ・アクイジションの各システムとのインターフェースが容易です。真の差動入力構成により、変化する入力スパンのシングルエンドと差動両方の入力サンプル・インターフェースを実行できます。サンプル/ホールド・アンプ(SHA)は、入力信号(フルスケールまで)を連続的に切り替える多チャンネル・システムのサンプリングにも適していますが、ナイキスト・レートまでの周波数、およびナイキスト・レートを超える周波数でのシングル・チャンネル入力のサンプリングにも適しています。さらに、各デバイスはIFダウン変換を採用する通信システムにも最適です。その理由は、SHAが差動入力モードのときに規定のナイキスト周波数2をはるかに超える優れた動的性能を備えているためです。

1つのクロック入力を使用して、内部変換のすべてを制御します。デジタル出力データは、ストレート・バイナリのフォーマットで表されます。アウトオブレンジ(OTR)信号はオーバーフロー状態を示し、最上位ビットとともに使用して、ローまたはハイのオーバーフローを決定できます。

注:
1. 内部電圧リファレンスを除きます。
2. アナログ入力の設定に応じて変化します。

特長と利点

  • モノリシック12ビットA/Dコンバータ製品ファミリー
  • ファミリー製品:AD9221、AD9223、AD9220
  • 柔軟性の高いサンプリング・レート:
    1.5MSPS、3.0MSPS、10MSPS
  • 低消費電力:
    59mW、100mW、250mW
  • +5V単電源
  • 積分非直線性誤差:0.5LSB
  • 微分非直線性誤差:0.3LSB
  • 70dBのS/N比、86dBのSFDR
  • アウト・オブ・レンジ・インジケータ
  • 28ピンSOIC、28ピンSSOP

Functional Block Diagram for AD9221

AD9221 Diagram
Functional Block Diagram for AD9221

OF NOTE ...

For information on sample availability or additional technical support, please email the High-Speed Converter Group and supply your name, company, mailing address, telephone/fax numbers, email address, and a brief description of your application.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9221/AD9223/AD9220: Complete 12-Bit 1.5/3.0/10.0 MSPS Monolithic A/D Converters Data Sheet (Rev E, 02/2003) (pdf, 512 kB)  データシート PDF
AN-835: 高速A/Dコンバータ(ADC)のテストと評価について  (pdf) アプリケーション・ノート PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響  (pdf, 359 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-756: Sampled Systems and the Effects of Clock Phase Noise and Jitter  (pdf, 291 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-741: 位相ノイズの知られざる特性 (Rev. 0, 08/2004)  (pdf, 1076 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-737: ADIsimADCによるADCモデリングの方法 (Rev. B, 04/2009)  (pdf, 615 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-737: How ADIsimADC Models an ADC  (pdf, 373 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-501: アパーチャ不確定性とADCシステム性能  (pdf, 212 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-501: Aperture Uncertainty and ADC System Performance  (pdf, 227 kB)
A Key Concern in IF Sampling is that of Aperture Uncertainty (Jitter)
アプリケーション・ノート PDF
AN-414: Low Cost, Low Power Devices for HDSL Applications  (pdf, 41 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-282: サンプル・データ・システムの基本  (pdf, 1606 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) アプリケーション・ノート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
高速ADコンバータの最低変換速度の意味と、それをはずれた時の影響 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9221 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9221AR 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 $ 11.43 $ 9.72 N  成分表 PCN 購入
AD9221AR-REEL 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 9.72 N  成分表 PCN 購入
AD9221ARS 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 $ 10.00 $ 8.51 N  成分表 PCN 購入
AD9221ARS-REEL 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 8.51 N  成分表 PCN 購入
AD9221ARSZ 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 $ 9.11 $ 7.74 Y  成分表 PCN 購入
AD9221ARSZ-REEL 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 商用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 7.74 Y  成分表 PCN 購入
AD9221ARZ 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 $ 10.41 $ 8.86 Y  成分表 PCN 購入
AD9221ARZ-REEL 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 8.86 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる