シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7898:  12ビットA/Dコンバータ、220kSPS、8ピン・パッケージ、5V、シリアル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7898は5Vの単電源で動作する高速12ビットA/Dコンバータ(ADC)で、小型サイズの8ピンSOICパッケージに収納されています。逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)、オンチップのトラック&ホールド・アンプ、オンチップ・クロック、および高速シリアル・インターフェースから構成されています。

特長と利点

  • スループット・レート220kSPSの高速12ビットADC
  • 8ピンSOIC
  • 5V単電源動作
  • 3Vプロセッサへのインターフェースが可能な、高速シリアル・インターフェース
  • トラック&ホールド・アンプ内蔵
  • 入力範囲が選択可能
    AD7898-10:±10V
    AD7898-3:±2.5V
  • 高い入力インピーダンス
  • 低消費電力:22.5mW(max)

Functional Block Diagram for AD7898

AD7898 Diagram
Functional Block Diagram for AD7898

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7898: 12 ビット・シリアルA/Dコンバータ、220kSPS、5V 、8 ピン・パッケージ (Rev 0, 10/2000) (pdf, 177 kB)  データシート PDF
AD7898: 5V, 12-Bit, Serial 220 kSPS ADC in an 8-Lead Package Data Sheet (Rev A, 03/2004) (pdf, 214 kB)  データシート PDF
AN-348: 受動部品による落とし穴を回避するには  (pdf, 542 kB)
正しい受動部品を使用しないと最良のオペアンプやデータ・コンバータでも失敗する可能性があります。注意を要する基本的なトラップ。
アプリケーション・ノート PDF
AN-348: Avoiding Passive-Component Pitfalls  (pdf, 931 kB)
The Wrong Passive Component Can Derail Even the Best Op Amp or Data Converter. Here Are Some Basic Traps to Watch For.
アプリケーション・ノート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品カタログ PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7898 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7898AR-10 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 6.85 $ 5.82 N  成分表 PCN 購入
AD7898AR-10REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.82 N  成分表 PCN 購入
AD7898AR-3 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 6.85 $ 5.82 N  成分表 PCN 購入
AD7898AR-3REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 5.82 N  成分表 PCN 購入
AD7898AR-3REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.82 N  成分表 PCN 購入
AD7898ARZ-10 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 5.92 $ 5.03 Y  成分表 PCN 購入
AD7898ARZ-10REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 5.03 Y  成分表 PCN 購入
AD7898ARZ-3 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 5.92 $ 5.03 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる