シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7893:  12ビットA/Dコンバータ、6µs、真のバイポーラ入力、単電源、8ピン・パッケージ、シリアル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7893は+5Vの単電源で動作する高速の12ビットA/Dコンバータ(ADC)で、パッケージは小型の8ピン・ミニDIPおよび8ピンSOICです。変換時間6µsの逐次比較型A/Dコンバータ、オンチップのトラック&ホールド・アンプ、オンチップ・クロック、高速シリアル・インターフェースから構成されています。

AD7893の出力データは、高速のシリアル・インターフェース・ポートを通して供給します。この2線式シリアル・インターフェースは、シリアル・クロック入力とシリアル・データ出力を備えており、外部シリアル・クロックを使用して、AD7893から出力されるシリアル・データにアクセスします。

AD7893は、直線性誤差、フルスケール誤差、オフセット誤差などの従来から規定されているDC精度仕様に加えて、高調波歪みやS/N比などの動的性能のパラメータも仕様規定しています。

AD7893は、±10V(AD7893-10)、±2.5V(AD7893-3)、0~+5V(AD7893-5)、0~+2.5V(AD7893-2)のアナログ入力レンジを受け入れ、+5Vの単電源で動作し、消費電力はわずか25mW(typ)です。

AD7893は、高精度のバイポーラ回路と低消費電力のCMOSロジックを集積化するミックスド技術プロセスであるアナログ・デバイセズ社独自のリニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスにより製造されています。AD7893には、小型サイズの8ピン0.3インチ幅のプラスチックまたはハーメチックのデュアルインライン・パッケージ(ミニDIP)、8ピンのスモール・アウトラインIC(SOIC)パッケージがあります。

特長と利点

  • 変換時間6μsの高速12ビットADC
  • 8ビット・ミニDIPおよびSOIC
  • 単一電源動作
  • 高速シリアル・インターフェース
  • トラック&ホールド・アンプを内蔵
  • 低消費電力:25mW(typ)
  • 入力範囲の選択が可能:
    AD7893-10:±10V
    AD7893-2:0~+2.5V
    AD7893-5:0~5V

Functional Block Diagram for AD7893

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7893: Military Data Sheet  (Rev B, 11/2001) (pdf)  データシート PDF
AD7893: 12-Bit, Serial 6µs ADC in 8-Pin Package Data Sheet  (Rev E, 01/1997) (pdf, 340 kB)  データシート PDF
AN-381: Obtaining the Best Performance from the AD7893, 12-Bit Serial A/D Converter  (pdf, 475 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技術関連記事 HTML
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Interfacing to Serial Converters 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品カタログ PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7893 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-9475501MPA 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 8 軍用 Tube, 48 $ 83.57 $ 64.59 N  成分表 PCN 購入
5962-9475502MPA 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 8 軍用 Tube, 48 $ 83.57 $ 64.59 N  成分表 PCN 購入
AD7893ACHIPS-10 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 商用 Tray, 140 $ 12.86 $ 12.86 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7893AN-10 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 14.54 $ 11.90 N  成分表 PCN 購入
AD7893AN-5 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 15.27 $ 12.50 N  成分表 PCN 購入
AD7893ANZ-10 製品状況: 製造中 PLASTIC DIP 8 工業用 Tube, 50 $ 13.24 $ 10.84 Y  成分表 PCN 購入
AD7893ANZ-2 製品状況: 製造中 PLASTIC DIP 8 商用 Tube, 50 $ 13.90 $ 11.38 Y  成分表 PCN 購入
AD7893ANZ-5 製品状況: 製造中 PLASTIC DIP 8 工業用 Tube, 50 $ 13.90 $ 11.38 Y  成分表 PCN 購入
AD7893AR-10 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 13.44 $ 10.99 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7893AR-2 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 14.11 $ 11.54 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7893AR-2REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 11.54 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7893ARZ-10 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 12.25 $ 10.02 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7893ARZ-10REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 10.02 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7893ARZ-10REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 10.02 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7893ARZ-2 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 12.25 $ 10.02 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7893ARZ-2REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 10.02 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7893ARZ-2REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 1000 - $ 10.02 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7893ARZ-3 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 12.25 $ 10.02 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7893ARZ-3REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 10.02 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7893ARZ-3REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 1000 - $ 10.02 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7893ARZ-5 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 12.25 $ 10.02 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7893ARZ-5REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 10.02 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7893ARZ-5REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 1000 - $ 10.02 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7893BN-10 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 商用 Tube, 50 $ 19.77 $ 16.17 N  成分表 PCN 購入
AD7893BN-5 製品状況: 製造中止 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN お問い合わせ
AD7893BNZ-10 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 商用 Tube, 50 $ 18.02 $ 14.73 Y  成分表 PCN 購入
AD7893BNZ-2 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 18.02 $ 14.73 Y  成分表 PCN 購入
AD7893BNZ-5 製品状況: 製造中止 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN お問い合わせ
AD7893BR-10 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 18.29 $ 14.96 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7893BR-10REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 14.96 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7893BR-2 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 18.29 $ 14.96 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7893BR-2REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 14.96 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7893BRZ-10 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 15.87 $ 12.98 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7893BRZ-10REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 1000 - $ 12.98 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7893BRZ-2 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 16.66 $ 13.63 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7893BRZ-2REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 13.63 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7893BRZ-5 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 16.66 $ 13.63 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7893SQ-10 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 8 軍用 Tube, 48 $ 65.55 $ 50.65 N  成分表 PCN 購入
AD7893SQ-5 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 8 軍用 Tube, 48 $ 65.55 $ 50.65 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる