AD7723
製造中16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、CMOS、1.2MSPS
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$53.62
Viewing:
製品情報
- 16ビットΣ⊿A/Dコンバータ
1.2MSPS出力ワード・レート
32倍/16倍のオーバサンプリング比
ローパスとバンドパス・フィルタ
直線位相 - 2.5V電圧リファレンス内蔵
- スタンバイ・モード
- 柔軟なパラレルまたはシリアル・インターフェース
- クリスタル発振器
- 単電源5V動作
AD7723は+5V電源で動作する全機能内蔵型、16ビットのΣΔ型ADC(A/Dコンバータ)です。アナログ入力を連続的にサンプリングするため、サンプル&ホールド回路を外付けする必要がありません。変調器の出力は、有限インパルス応答(FIR)デジタル・フィルタによって処理します。フィルタリング機能を内蔵するほかに、オーバーサンプリング比が高いため、ほとんどのケースで外付けアンチエイリアス・フィルタに求められる条件が少なくなり、1次で十分になります。デジタル・フィルタの周波数応答をローパスまたはバンドパスのいずれかにプログラミング設定できます。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 6
技術記事 4
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7723BSZ | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7723BSZ-REEL | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| AD7723BSZ | ||
| AD7723BSZ-REEL | ||
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7723BSZ | ||
| AD7723BSZ-REEL | ||
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7723BSZ | ||
| AD7723BSZ-REEL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7723BSZ | ||
| AD7723BSZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く