AD7721
製造中A/Dコンバータ、12ビット/16ビット、312.5KHz/468.5KHz、シグマ・デルタ型、CMOS
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.26
製品情報
|
|
AD77210は、全機能内蔵の低消費、12/16ビットシグマ・デルタA/Dコンバータ(ADC)です。この製品は、+5V電源電圧で動作し、0V~2.5Vまたは±1.25Vの差動信号を入力できます。アナログ入力は、アナログ・モジュレータによって、2倍のクロック周波数で連続的にサンプリングされますので、外部にサンプル/ホールド回路を必要としません。変調器(モジュレータ)出力は、シリーズに接続された2つのFIRデジタル・フィルタによって処理されます。オンチップでのフィルタリングは、外部のアンチエイリアス、ほとんどのケースでは一次ですみますので、の必要を軽減させます。ステップ入力に対するセトリング時間は218.4μsで、一方フィルタのグループ伝播遅延は、マスター・クロックが15MHzの時、109.2μsとなります。
AD7721は、最大229.2kHzの入力帯域幅で動作することができます。これに対応する出力ワード・レートは468.5kHzとなります。この製品は、またより低いクロック周波数でも動作させることができます。サンプル・レート、フィルタのコーナー周波数、セトリング時間、グループ遅延および出力ワード・レートも軽減することが可能で、これらの値は外部クロック周波数と比例します。パラレル・モードとシリアル・モードでの最大クロック周波数は、それぞれ10MHzと15MHzです。
モジュレータ内で使われているシングル・ビットのDACは、優れた直線性とAC精度が保障されています。エンドポイント精度は、内蔵のオフセットおよびゲイン校正によって提供されます。この校正手順は、この製品のゼロ・スケールおよびフル・スケール誤差を最小化します。
出力データは、シリアルまたはパラレル・ポートを介して出力レジスタから読み出されます。このことは、最近のマイクロプロセッサやデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)と、容易に高速インターフェースを提供することになります。シリアル・インターフェースは内部クロッキング(マスター)モードで動作し、AD7721がシリアル・クロックを提供します。
CMOS構造のため、非常に低い消費電力となっており、しかもパワーダウン・モードでは僅か100μWしか消費しません。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 6
技術記事 4
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7721ARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7721ARZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
| AD7721ARZ | ||
| AD7721ARZ-REEL | ||
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7721ARZ | ||
| AD7721ARZ-REEL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7721ARZ | ||
| AD7721ARZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く