シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7680:  3mW、100kSPS、6ピンSOT-23、 パッケージの16ビットADC

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7680は、低消費電力の高速16ビット逐次比較型(SAR)A/Dコンバータ(ADC)です。2.5~5.5Vの単電源で動作し、最高100kSPSのスループット・レートが可能です。7MHzを超 える入力周波数を処理できるローノイズで広帯域幅のトラック&ホールド・アンプを内蔵しています。

CSとシリアル・クロックを使用して変換プロセスとデータ・アクイジションを制御するため、マイクロプロセッサやDSPとのインターフェースが可能です。入力信号はCSの立下がりエッジでサンプリングし、変換もこの時点で開始します。デバイスにともなうパイプライン遅延はありません。

高度な設計技法を使用したAD7680は、高いスループット・レートできわめて低い消費電力を実現します。リファレンスをVDD から内部的に得るため、ADCへのダイナミック入力レンジが最大になります。AD7680のアナログ入力レンジは0V~VDDです。変換レートは、SCLK周波数によって決定されます。

製品のハイライト

  1. SOT-23パッケージを採用した初の16ビットADC
  2. 低消費電力で高いスループットを実現。
  3. シリアル・クロック速度による柔軟なパワーマネージメント。変換レートはシリアル・クロックによって決定されるため、シリアル・クロックの速度を上げれば変換時間を短縮できます。このため、変換していないときにパワーダウン・モードにすれば、平均消費電力を低減できます。また、低スループット・レートで電力効率を最大にするシャットダウン・モードもあります。シャットダウン時の消費電力は0.5μA(max)です。
  4. リファレンスは電源から取ります。
  5. パイプライン遅延なし。

アプリケーション

  • プロセス制御
  • バッテリ駆動のシステム:
    携帯情報端末(PDA)
    医療機器
    移動体通信
  • 計測機器と制御システム
  • リモート・データ・アクイジション・システム
  • 高速モデム
  • 光センサー

特長と利点

  • 高速スループット・レート:100kSPS
  • VDD仕様:2.5~5.5V
  • 低消費電力:
    3mW(typ)@100kSPS、2.5V
    3.9mW(typ)@100kSPS、3V
    16.7mW(typ)@100kSPS、5V
  • 広入力帯域幅:
    10kHzの入力周波数で86dB SNR
  • シリアル・クロック速度による柔軟なパワーマネージメント
  • パイプライン遅延なし
  • 高速シリアル・インターフェース
    SPI® / QSPI™ / マイクロワイヤ / DSP互換
  • スタンバイ・モード:0.5µA(max)
  • 6ピンSOT-23および8ピンMSOPパッケージ

AD7680 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7680: 16ビットA/Dコンバータ、100kSPS、3mW、6ピンSOT-23 (Rev. 0) (Rev 0, 02/2004) (pdf)  データシート PDF
AD7680: 3 mW, 100 kSPS,16-Bit ADC in 6-Lead SOT-23 Data Sheet  (Rev A, 05/2011) (pdf, 263 kB)  データシート PDF
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説  (pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
アプリケーション・ノート PDF
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits  (pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
Low-Power Data Conversion Technology Enhances Portability
(Electropages, 10/5/2006)
関連記事 HTML
Lowest-Power 16-Bit ADC Optimizes Portable Designs
(eeProductCenter, 10/4/2006)
関連記事 HTML
Analog Devices Introduces Fastest, Most Accurate 16-Bit SAR Converter Available in Compact Package
(ChipCenter Product Review. 6/5/2003)
関連記事 HTML
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品カタログ PDF
High Speed, High Accuracy 14-Bit, 16-Bit, and 18-Bit PulSAR ADCs  (pdf, 3826 kB)
A PulSAR Family Brochure (6/2006)
その他 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Precision References for the AD7680

  • For a precision, low dropout 5V reference, we recommend the REF195.
  • For a precision, low dropout 3V reference, we recommend the REF193.
  • For ultrahigh pecision, 3V reference with high supply voltages, we recommend the AD780.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7680 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7680ARJZ-REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 3000 - $ 5.31 E  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7680ARM 製品状況: 最終購入可能日 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 6.79 $ 6.14 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入 サンプル
AD7680ARM-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 6.14 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7680ARM-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 6.14 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7680ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 5.88 $ 5.31 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7680BRJZ-REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 3000 - $ 6.07 E  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7680BRM 製品状況: 最終購入可能日 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 7.76 $ 7.01 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入 サンプル
AD7680BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 6.72 $ 6.07 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7680BRMZ-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 6.07 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7680BRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 6.07 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる