AD7678: 18ビットA/Dコンバータ、100kSPS、PulSAR® |
AD7678は、5Vの単電源で動作する18ビット、100kSPS、電荷再分配式SAR、完全差動入力のA/Dコンバータです。高速18ビット・サンプリングADC、内部変換クロック、内部電圧リファレンス・バッファ、誤差補正回路、およびシリアルとパラレル両方のシステム・インターフェース・ポートを内蔵しています。
AD7678は工場出荷時にハードウェア・キャリブレーションを実施しており、従来から規定されているゲイン、オフセット、直線性などのDCパラメータに加え、信号対ノイズ比(SNR)および全高調波歪み(THD)などのACパラメータを保証する試験も完全に実施しています。
AD7678はアナログ・デバイセズの高性能、0.6ミクロンCMOSプロセスで製造しており、-40~+85℃の動作温度範囲で仕様規定される48ピンLQFPまたは48ピンLFCSPの各パッケージを用 ...続きを見る
AD7678は、5Vの単電源で動作する18ビット、100kSPS、電荷再分配式SAR、完全差動入力のA/Dコンバータです。高速18ビット・サンプリングADC、内部変換クロック、内部電圧リファレンス・バッファ、誤差補正回路、およびシリアルとパラレル両方のシステム・インターフェース・ポートを内蔵しています。
AD7678は工場出荷時にハードウェア・キャリブレーションを実施しており、従来から規定されているゲイン、オフセット、直線性などのDCパラメータに加え、信号対ノイズ比(SNR)および全高調波歪み(THD)などのACパラメータを保証する試験も完全に実施しています。
AD7678はアナログ・デバイセズの高性能、0.6ミクロンCMOSプロセスで製造しており、-40~+85℃の動作温度範囲で仕様規定される48ピンLQFPまたは48ピンLFCSPの各パッケージを用意しています。
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD7984 | 18 | 1.33MSPS | 1 | 14mW |
| AD7678 | 18 | 100KSPS | 1 | 26mW |
| AD7690 | 18 | 400KSPS | 1 | 20mW |
| AD7982 | 18 | 1MSPS | 1 | 8.6mW |
| AD7660 | 16 | 100KSPS | 1 | 25mW |
| AD7675 | 16 | 100KSPS | 1 | 25mW |
| AD7683 | 16 | 100KSPS | 1 | 6mW |
| AD7684 | 16 | 100KSPS | 1 | 6mW |
| AD7686 | 16 | 500KSPS | 1 | 21.5mW |
| AD7687 | 16 | 250KSPS | 1 | 12.5mW |
| AD7688 | 16 | 500KSPS | 1 | 21.5mW |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7678ACPZ | 製造中 | 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) | 48 | 工業用 | $19.43 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7678ACPZRL | 製造中 | 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) | 48 | 工業用 | $19.43 | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7678ASTZ | 製造中 | 48 ld LQFP | 48 | 工業用 | $19.43 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7678ASTZRL | 製造中 | 48 ld LQFP | 48 | 工業用 | $19.43 | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-AD7678CB | 製造中 | Evaluation Boards | - | 工業用 | $151.80 | - | N | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-AD7678CBZ | お問い合わせ | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $151.80 | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-110VAC-USZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.24 | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-220VAC-UKZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $20.24 | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-CONTROL BRD2Z | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $253.00 | - | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-CONTROL BRD3Z | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $253.00 | - | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。